A la serie VUI2000 de Beckhoff se incorporan cuatro nuevas unidades de visión La unidad de visión iluminada es un dispositivo compacto que integra una cámara, sistema de iluminación y óptica enfocable con tecnología de lente líquida. Reduce significativamente el esfuerzo de instalación y puesta en marcha.
Todos los componentes funcionales de la VUI están integrados en una elegante carcasa de aluminio anodizado, con clasificación de protección IP65/67. Además de los modelos existentes, la cartera se amplía ahora para incluir cuatro dispositivos con sensores de imagen en color o monocromos con resoluciones de 2,3 MP o 3,1 MP en una distancia focal de 16 mm.
La lente líquida utilizada en todas las VUI no requiere ninguna pieza mecánica móvil. La unidad se calibra en fábrica para que el ajuste del enfoque pueda realizarse con un elevado nivel de precisión utilizando dimensiones reales. La elección y combinación óptimas de la posición de la lente, la abertura y la profundidad de campo resultante garantizan que el enfoque pueda ajustarse de forma fiable en el rango de distancias de 10 a 2000 mm, es decir, incluso más allá del rango de distancia óptimo para la iluminación. Los cambios de la capacidad de refracción relacionados con la temperatura se compensan de forma fiable mediante la medición continua de la temperatura y el modelo matemático correspondiente.
Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/