Extension pour le système complet Vision Unit Illuminated

Commencez immédiatement avec la vision industrielle

Quatre nouvelles unités de vision viennent compléter la série VUI2000 de Beckhoff. Vision Unit Illuminated (VUI) est une unité compacte comprenant la caméra, l'éclairage et l'optique focalisable avec la technologie des lentilles liquides. Elle réduit considérablement les efforts d'installation et la mise en service.

Tous les composants fonctionnels de la VUI sont encapsulés dans un élégant boîtier en aluminium anodisé, avec indice de protection IP65/67. Outre les modèles existants, le portefeuille s'enrichit désormais de quatre appareils dotés de capteurs d'images couleur ou monochromes avec des résolutions de 2,3 MP ou 3,1 MP pour une longueur focale de 16 mm.

La lentille liquide utilisée dans toutes les VUI ne nécessite aucune pièce mécanique mobile. L'unité est calibrée en usine de manière à ce que le réglage de la mise au point puisse être effectué avec une grande précision en utilisant des dimensions réelles. Le choix optimal et la combinaison de la position de l'objectif, de l'ouverture et de la profondeur de champ qui en résulte permettent de régler la mise au point de manière fiable dans distances de 10 à 2.000 mm, c'est-à-dire même au-delà de la plage de distances optimale pour l'éclairage. Les variations du pouvoir rétractif liées à la température font l'objet d'une compensation fiable au moyen d'une mesure continue de la température et d'un modèle mathématique correspondant.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/