De VUI2000 serie van Beckhoff wordt uitgebreid met vier nieuwe vision-units. De Vision Unit Illuminated (VUI) is een compacte unit bestaande uit de camera, verlichting en scherpstelbare optiek compleet met liquid lens technology. Het zorgt voor een snellere installatie en inbedrijfsname.
Alle functionele componenten van de VUI zijn ingekapseld in een visueel aantrekkelijke behuizing van geanodiseerd aluminium in beschermingsklasse IP65/67. Naast de bestaande modellen wordt het portfolio nu uitgebreid met vier apparaten met kleur of zwart-wit beeldsensoren met resoluties van 2,3 MP of 3,1 MP bij een brandpuntsafstand van 16 mm.
De liquid lens die in alle VUI's wordt gebruikt, heeft geen mechanisch bewegende onderdelen nodig. Het apparaat wordt in de fabriek gekalibreerd zodat de scherpstelling erg nauwkeurig kan worden uitgevoerd aan de hand van echte afmetingen. De optimale keuze en combinatie van de lenspositie, het diafragma en de resulterende scherptediepte zorgt voor een betrouwbare aanpassing van de scherpstelling in het afstandsbereik van 10 tot 2000 mm, d.w.z. zelfs voorbij het optimale afstandsbereik voor de verlichting. Temperatuurgerelateerde veranderingen in refractievermogen worden betrouwbaar gecompenseerd door middel van continue temperatuurmeting en een bijbehorend wiskundig model.
Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/