Expansão para o sistema completo Vision Unit Illuminated

Comece agora mesmo o processamento industrial de imagens usando este sistema.

A série VUI2000 da Beckhoff está sendo acompanhada por quatro novos sistemas de vision. O Vision Unit Illuminated (VUI) é um sistema compacto composto por uma câmera, iluminação e óptica focalizável completa com tecnologia de lentes líquidas. Reduz significativamente o trabalho de instalação e de comissionamento.

Todos os componentes funcionais do VUI são encapsulados em um invólucro de alumínio anodizado visualmente atraente com classe de proteção IP65/67. Além dos modelos existentes, o portfólio está sendo expandido com a inclusão de quatro dispositivos com sensores de imagem coloridos ou monocromáticos com resoluções de 2,3 MP ou 3,1 MP com distância focal de 16 mm.

A lente líquida usada em todas as VUIs não requer nenhuma peça que se mova mecanicamente. O sistema é calibrado na fábrica para que o ajuste do foco possa ser realizado com um alto grau de precisão usando dimensões reais. A escolha e a combinação ideais da posição da lente, da abertura e da profundidade de campo resultante garantem que o foco possa ser ajustado de forma confiável de 10 a 2000 mm, ou seja, mesmo além da distância ideal para a iluminação. As alterações relacionadas à temperatura no poder de refração são compensadas de forma confiável por meio da medição contínua da temperatura e de um modelo matemático correspondente.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/