Ampliamento del sistema Vision Unit Illuminated

Inizia subito a lavorare con la visione artificiale con la Vision Unit

Alla serie VUI2000 di Beckhoff si aggiungono quattro nuove unità di visione. La Vision Unit Illuminated (VUI) è un'unità compatta che comprende telecamera, illuminatore e un'ottica focalizzabile dotata di tecnologia a lente liquida. Riduce in modo significativo tempi e costi di installazione e commissioning.

Tutti i componenti funzionali della VUI sono contenuti in una case in alluminio anodizzato dal design accattivante e in classe di protezione IP65/67. Oltre ai modelli già esistenti, il portafoglio viene ora ampliato con quattro dispositivi dotati di sensori di immagine a colori o monocromatici con risoluzioni di 2,3 MP o 3,1 MP con una lunghezza focale di 16 mm.

La lente liquida utilizzata in tutti i VUI non richiede parti meccaniche in movimento. L'unità è calibrata in fabbrica, in modo che la regolazione della messa a fuoco possa essere effettuata con un elevato grado di precisione utilizzando dimensioni reali. La scelta e la combinazione ottimale della posizione dell'obiettivo, dell'apertura e della conseguente profondità di campo garantiscono una regolazione affidabile della messa a fuoco nell'intervallo di distanza compreso tra 10 e 2000 mm, ovvero anche oltre l'intervallo di distanza ottimale per l'illuminazione. Le variazioni del potere di rifrazione legate alla temperatura vengono compensate in modo affidabile mediante la misurazione continua della temperatura e un modello matematico corrispondente.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/