Terminales EtherCAT de la serie ED

Actualización de E/S inteligente e integrada sin interrupciones

Desde 2003, los usuarios se benefician del excelente rendimiento, la escalabilidad modular y la facilidad de uso de los terminales EtherCAT de Beckhoff. Con la serie ED, todo el catálogo experimenta ahora una actualización tecnológica completa, manteniendo al mismo tiempo la plena compatibilidad con la serie existente.

Los nuevos terminales EtherCAT de la serie ED se caracterizan por un diseño modernizado, una instalación sin herramientas mediante conexión push-in y diagnósticos basados en aplicaciones mediante código DMC. Este perfeccionamiento sistemático del sistema de E/S para el armario de control aumenta la eficacia de la adquisición de señales y, al igual que el bus original y los terminales EtherCAT, pretende establecer un estándar para el futuro.

Esto se consigue, entre otras cosas, gracias a las flexibles opciones de integración que ofrecen los terminales ED, que contribuyen a garantizar la viabilidad futura y la protección de las inversiones. El manejo simplificado acelera la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento. Al simplificarse el mantenimiento, se minimiza el tiempo de inactividad y aumenta la disponibilidad del sistema. Además, los terminales ED permiten una trazabilidad sencilla para la garantía de calidad y la gestión de repuestos.

En resumen, estos nuevos terminales EtherCAT IP20 reducen los costes del sistema sin comprometer la funcionalidad ni el rendimiento.

25.11.2025

Los terminales EtherCAT de la serie ED ofrecen numerosas ventajas y pueden integrarse perfectamente en las estructuras de E/S existentes.

Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/