본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

ED 시리즈 EtherCAT 터미널

스마트 및 원활한 통합 I/O 업그레이드

2003년 이후 Beckhoff의 EtherCAT 터미널은 사용자에게 뛰어난 성능, 모듈식 확장성 및 사용자 친화성이라는 장점을 제공하고 있다. 현재 ED 시리즈와 함께 전체 포트폴리오에 대한 기술 업그레이드가 진행 중이며, 기존 시리즈에 대한 완벽한 호환성은 유지된다.

새로운 ED 시리즈인 EtherCAT 터미널은 현대화된 디자인, 도구 없이 설치 가능한 푸시인 연결 방식, DMC 코드 기반의 앱 기반 진단이라는 특성을 가진다. 더욱 체계적으로 향상된 컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템은 신호 수집을 더욱 효율적으로 만들고 기존 버스 및 EtherCAT 터미널과 마찬가지로 미래의 표준을 정립하는 것을 목표로 한다.

이는 무엇보다도 ED 단말기가 제공하는 유연한 통합 옵션을 통해 가능하며, 이를 통해 미래의 지속 가능성과 투자에 대한 보호가 보장된다. 간소화된 처리 방식 덕분에 설치, 시운전, 및 유지 관리 속도가 향상된다. 유지 관리가 간소화되어 가동 중단 시간이 최소화되며, 시스템 가용성이 증가한다. 또한, ED 터미널을 사용하면 품질 보증 및 예비 부품 관리를 위한 추적이 간편해진다.

종합적으로 이러한 새로운 IP20 EtherCAT 터미널은 기능이나 성능을 저하시키지 않으면서 시스템 비용을 절감한다.

25.11.2025

ED 시리즈의 EtherCAT 터미널은 다양한 장점을 제공하며 기존 I/O 구조에 원활하게 통합될 수 있다.

Bella Jeong

Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국

+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/