Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EtherCAT-Klemmen der ED-Serie

Smartes und nahtlos integriertes I/O-Upgrade

Bereits seit 2003 profitieren die Nutzer von der hohen Performance, modularen Skalierbarkeit und Anwenderfreundlichkeit der EtherCAT-Klemmen von Beckhoff. Mit der ED-Serie erhält das gesamte Portfolio nun ein technologisches Upgrade, das dabei vollständig kompatibel zu den bestehenden Baureihen bleibt.

Die neuen EtherCAT-Klemmen der ED-Serie kennzeichnet ein modernisiertes Design, die werkzeuglose Montage durch Push-in-Anschluss sowie App-basierte Diagnose via DMC (DataMatrix-Code). Diese konsequente Weiterentwicklung des I/O-Systems für den Schaltschrank macht die Signalerfassung effizienter und soll, wie schon die ursprünglichen Bus- und EtherCAT-Klemmen, einen Standard für die Zukunft setzen.

Erreicht wird dies unter anderem durch die flexiblen Integrationsmöglichkeiten der ED-Klemmen, was nicht zuletzt Zukunftssicherheit und Investitionsschutz bedeutet. Die vereinfachte Handhabung beschleunigt die Installation, Inbetriebnahme und Wartung. Zudem minimiert die einfachere Wartung die Stillstandszeiten und erhöht somit die Anlagenverfügbarkeit. Weiterhin ermöglichen die ED-Klemmen eine leichte Rückverfolgbarkeit im Rahmen der Qualitätssicherung und Ersatzteilhaltung.

Insgesamt reduzieren diese neuen IP20-EtherCAT-Klemmen die Systemkosten, ohne Einschränkung der Funktionalität und Leistungsfähigkeit.

25.11.2025

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Serie bieten zahlreiche Vorteile und lassen sich nahtlos auch in bestehende I/O-Strukturen einbinden.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/