Sedan 2003 har användare kunnat dra nytta av den utmärkta prestandan, modulära skalbarheten och användarvänligheten hos Beckhoffs EtherCAT-terminaler. Med ED-serien genomgår nu hela portföljen en teknisk uppgradering samtidigt som den förblir fullt kompatibel med de befintliga serierna.
De nya EtherCAT-terminalerna i ED-serien kännetecknas av en moderniserad design, verktygsfri installation via push-in-anslutning och appbaserad diagnostik via DMC-kod. Denna systematiska vidareutveckling av I/O-systemet för appartskåp gör signalinsamling effektivare och är, precis som de ursprungliga buss- och EtherCAT-terminalerna, tänkt att sätta en standard för framtiden.
Detta uppnås bland annat genom de flexibla integrationsalternativ som ED-terminalerna erbjuder, vilket bidrar till att säkerställa framtida lönsamhet och investeringsskydd. Den förenklade hanteringen snabbar upp installation, driftsättning och underhåll. I takt med att underhållet förenklas minimeras driftstopp och systemets tillgänglighet ökar. Dessutom möjliggör ED-terminalerna enkel spårbarhet för kvalitetssäkring och reservdelshantering.
Sammantaget minskar dessa nya IP20 EtherCAT-terminaler systemkostnaderna utan att kompromissa med funktionalitet eller prestanda.
EtherCAT-terminalerna i ED-serien erbjuder många fördelar och kan även integreras sömlöst i befintliga I/O-strukturer.
Products
- EC1100
- EC1110
- ED1008
- ED1809
- ED1819
- ED1829
- ED1837
- ED1839
- ED1859
- ED1889
- ED1897
- ED2008
- ED2032
- ED2034
- ED2504
- ED2807
- ED2809
- ED2828
- ED2838
- ED2887
- ED2889
- ED3072
- ED3074
- ED3078
- ED3172
- ED3174
- ED3274
- ED3361
- ED3361-0100
- ED3362
- ED3362-0100
- ED4072
- ED4074
- ED4078
- ED4172
- ED4174
- ED5002
- ED5112
- ED6011
- ED6012
- ED6224
- ED6781
- ED7062
- ED7211-0010
- ED8601-8411
- ED9100
- ED9110
- ED9184
- ED9410
Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige