Terminais EtherCAT série ED

Upgrade de E/S inteligente e perfeitamente integrado

Os usuários têm se beneficiado do excelente desempenho, da escalabilidade modular e da facilidade de uso dos terminais EtherCAT da Beckhoff desde 2003. Com a série ED, todo o portfólio está passando por uma atualização tecnológica, mantendo-se totalmente compatível com as séries existentes.

Os novos terminais EtherCAT da série ED são caracterizados por um design modernizado, instalação sem ferramentas por meio de conexão push-in e diagnósticos baseados em aplicativos via código DMC. Esse desenvolvimento sistemático do sistema de E/S para o gabinete de controle torna a aquisição de sinais mais eficiente e, assim como a rede original e os terminais EtherCAT, tem a intenção de definir um padrão para o futuro.

Isso é alcançado por meio das opções flexíveis de integração oferecidas pelos terminais ED, que ajudam a garantir a viabilidade futura e a proteção do investimento, entre outras coisas. O manuseio simplificado acelera a instalação, o comissionamento e a manutenção. Como a manutenção é simplificada, o tempo de inatividade é minimizado e a disponibilidade do sistema é aumentada. Além disso, os terminais ED permitem fácil rastreabilidade para garantia de qualidade e gerenciamento de peças de reposição.

Em suma, esses novos terminais EtherCAT IP20 reduzem os custos do sistema sem comprometer a funcionalidade ou o desempenho.

25.11.2025

Os terminais EtherCAT da série ED oferecem inúmeras vantagens e também podem ser perfeitamente integrados às estruturas de E/S existentes.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/