Servidor industrial diseñado para montaje en armario de control.

Gran capacidad de cálculo con hasta 64 núcleos

El nuevo servidor industrial C6670-0020 cuenta con dos procesadores Intel® Xeon® Scalable de 5.ª generación, cada uno con hasta 32 núcleos, y una memoria RAM DDR5 que varía entre 128 y 1024 GB. Esto lo convierte en la opción ideal para el control de máquinas con el sistema de motor planar XPlanar de Beckhoff.

El servidor industrial se encuentra disponible inicialmente en seis configuraciones de CPU, comenzando con:

  • dos procesadores Intel® Xeon® Silver 4510 con una frecuencia de reloj de 2,4 GHz y 12 núcleos cada uno, es decir, un total de 24 núcleos, y hasta
  • dos procesadores Intel® Xeon® Gold 6530 con una frecuencia de reloj de 2,1 GHz y 32 núcleos cada uno, es decir, un total de 64 núcleos.

El C6670-0020 puede configurarse con SSD M.2 NVMe de hasta 640 GB y hasta dos discos duros de 1, 2 o 4 TB. Además, dispone de cinco ranuras PCIe disponibles para tarjetas de buses de campo EtherCAT, Ethernet o similares. Todas las conexiones del servidor industrial están orientadas hacia arriba, lo que permite que los cables de conexión se introduzcan directamente en un conducto de cableado. Los paneles laterales son completamente pasivos, lo que permite instalar el servidor industrial directamente junto a otros dispositivos en el armario de control.

El servidor industrial incluye dos soportes de disco duro que, junto con el controlador RAID integrado, configuran un sistema RAID 1 con dos discos duros o SSD en espejo, asegurando un alto nivel de protección de los datos. Los discos duros o SSD que hayan fallado pueden sustituirse fácilmente durante el funcionamiento. También existe la posibilidad de instalar un lector de DVD múltiple. Los soportes para las tarjetas insertables garantizan que el equipo no sea sensible a golpes y vibraciones. Las unidades, la memoria y las tarjetas insertables son fácilmente accesibles. El C6670 se suministra con una fuente de alimentación de rango completo de 100 a 240 V CA.

Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/