Il nuovo server industriale C6670-0020 è dotato di due processori Intel® Xeon® Scalable di 5° generazione con fino a 32 core per CPU e una memoria da 128 a 1024 GB di RAM DDR5. Ciò lo rende ideale per il controllo delle macchine con il sistema di motori planari XPlanar di Beckhoff.
Il server industriale è inizialmente disponibile in sei versioni di CPU, a partire da:
- due processori Intel® Xeon® Silver 4510 con frequenza di clock di 2,4 GHz e 12 core ciascuno, ovvero un totale di 24 core, e fino a
due processori Intel® Xeon® Gold 6530 con frequenza di clock di - 2,1 GHz e 32 core ciascuno, per un totale di 64 core.
Il C6670-0020 può essere equipaggiato con SSD M.2 NVMe fino a 640 GB e fino a due dischi rigidi da 1, 2 o 4 TB. Dispone inoltre di cinque slot PCIe liberi per schede fieldbus EtherCAT o Ethernet o simili. Tutti i collegamenti del server industriale sono rivolti verso l'alto, in modo che i cavi di collegamento possano essere inseriti direttamente in un condotto di cablaggio. I pannelli laterali sono completamente passivi e consentono di montare il server industriale direttamente accanto ad altri dispositivi dell'armadio di controllo.
Il server industriale è dotato di due caddy per dischi rigidi che, insieme al controller RAID integrato, formano un sistema RAID 1 con due dischi rigidi o SSD in mirroring, garantendo un elevato livello di sicurezza dei dati. I dischi rigidi o le unità SSD guaste possono essere facilmente sostituiti durante il funzionamento. È inoltre possibile installare un'unità multi-DVD come opzione. Il sistema di supporto delle schede plug-in consente un fissaggio sicuro e assicura che l'apparecchiatura non sia sensibile agli urti e alle vibrazioni. Le unità, la memoria e le schede plug-in sono facilmente accessibili. Il C6670 viene fornito con un alimentatore a gamma completa da 100 a 240 V CA.
Il server industriale C6670 offre una piattaforma di controllo ad alte prestazioni per la progettazione e l'ingegneria di macchine e sistemi.
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia