Servidor industrial para instalação em gabinete de controle

Enorme capacidade de computação com até 64 núcleos

O novo servidor industrial C6670-0020 é equipado com dois processadores expansíveis Intel® Xeon® da 5ª geração com até 32 núcleos por CPU e memória RAM DDR5 de 128 a 1.024 GB. Isso o torna ideal para controles de máquinas com o sistema de motor planar XPlanar da Beckhoff.

O servidor industrial está inicialmente disponível em seis versões de CPU, começando com:

  • dois processadores Intel® Xeon® Silver 4510 com frequência de clock de 2,4 GHz e 12 núcleos cada, ou seja, um total de 24 núcleos, e até
  • dois processadores Intel® Xeon® Gold 6530 com frequência de clock de 2,1 GHz e 32 núcleos cada, ou seja, um total de 64 núcleos.

O C6670-0020 pode ser equipado com SSDs M.2 NVMe de até 640 GB e até dois discos rígidos de 1, 2 ou 4 TB. Ele também tem cinco slots PCIe livres para EtherCAT ou placas de fieldbus Ethernet ou similares. Todas as conexões do servidor industrial ficam voltadas para cima, de modo que os cabos de conexão possam ser alimentados diretamente em um duto de fiação. Os painéis laterais são totalmente passivos e permitem que o servidor industrial seja instalado diretamente ao lado de outros dispositivos do gabinete de controle.

O servidor industrial apresenta dois caddies de disco rígido; junto com o controlador RAID integrado, eles formam um sistema RAID 1 com dois discos rígidos ou SSDs espelhados, garantindo um alto nível de segurança dos dados. Discos rígidos ou SSDs que falharem podem ser facilmente substituídos durante a operação. Há também a opção de instalar uma unidade de multi-DVD. Os suportes para os cartões de plug-in garantem que o equipamento não seja sensível a impactos e vibrações. As unidades, a memória e os cartões plug-in são facilmente acessíveis. O C6670 é fornecido com uma fonte de alimentação de faixa completa de 100 a 240 V CA.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/