Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Industrie-Server für den Schaltschrankeinbau

Enorme Rechenpower mit bis zu 64 Cores

Der neue Industrie-Server C6670-0020 ist mit zwei Prozessoren der Reihe Intel® Xeon® Scalable der 5. Generation mit bis zu 32 Cores pro CPU und einem Speicher von 128 bis 1.024 GB DDR5-RAM ausgestattet. Damit eignet er sich ideal für Maschinensteuerungen mit dem Planarmotorantriebssystem XPlanar von Beckhoff.

Der Industrie-Server steht zunächst in sechs CPU-Ausführungen zur Verfügung, beginnend bei:

  • zwei Prozessoren vom Typ Intel® Xeon® Silver 4510 mit 2,4 GHz Taktfrequenz und jeweils zwölf Kernen, insgesamt also 24 Cores, und bis zu
  • zwei Prozessoren vom Typ Intel® Xeon® Gold 6530 mit 2,1 GHz Taktfrequenz und jeweils 32 Cores, d. h. in Summe 64 Cores.

Der C6670-0020 kann mit M.2-NVMe-SSDs mit bis zu 640 GB und mit bis zu zwei Festplatten mit 1, 2 oder 4 TB ausgestattet werden und verfügt über fünf freie PCIe-Slots für z. B. EtherCAT- oder Ethernet-Feldbuskarten. Alle Anschlüsse des Industrie-Servers weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-Servers unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.

Enthalten sind zwei Festplatten-Wechselrahmen, die zusammen mit dem On-Board-RAID-Controller ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten Festplatten oder SSDs bilden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Ausgefallene Festplatten oder SSDs können während des Betriebs mit einem Handgriff ausgetauscht werden. Weiterhin lässt sich ein Multi-DVD-Laufwerk einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Laufwerke, Speicher und Steckkarten sind leicht erreichbar. Der C6670 wird mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/