Sistema de servoaccionamiento distribuido AMP8000, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y flexibilidad en aplicaciones industriales.

Rango de tensión ampliado y opción de frenado adicional para mayor versatilidad y rendimiento

A partir de ahora, el módulo de alimentación AMP8620 y el módulo de distribución AMP8805 estarán disponibles con un rango de tensión ampliado, complementando así el sistema de servoaccionamiento distribuido AMP8000 de Beckhoff. También está disponible una opción adicional para controlar el freno de retención del servoaccionamiento distribuido AMP80xx.

El módulo de alimentación AMP8620-2005-0x10 es adecuado para la conexión de tensión monofásica o trifásica a 1 x 120-240 V CA y hasta 8 A de corriente de salida de enlace CC o hasta 3 x 200-480 V CA y un máximo de 20 A de corriente de salida de enlace CC. El módulo de distribución AMP8805-1010-0000, compatible con todos los módulos de alimentación AMP8620, ofrece ahora un rango de tensión de entrada de 155 a 848 V CC. El servoaccionamiento distribuido AMP80xx-xxx2 se ha equipado con un freno de retención y una conexión M8 para el control manual. Esto permite controlar el freno de retención durante la instalación mecánica o con fines de mantenimiento si el controlador principal no puede hacerlo.

Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/