Sistema di servoazionamento distribuito AMP8000

Range di tensione esteso e opzione di frenatura aggiuntiva

Il modulo di alimentazione AMP8620 e il modulo di distribuzione AMP8805 sono ora disponibili anche con un range di tensione esteso per il sistema di servoazionamenti distribuiti AMP8000 di Beckhoff. Esiste anche un'opzione aggiuntiva per il controllo del freno di stazionamento del servoazionamento distribuito AMP80xx.

Il modulo di alimentazione AMP8620-2005-0x10 è adatto per la connessione di tensione monofase o trifase a 1 x 120...240 V CA e fino a 8 A di corrente di uscita del circuito intermedio o a 3 x 200...480 V CA e un massimo di 20 A di corrente di uscita del circuito intermedio. Il modulo di distribuzione AMP8805-1010-0000, che si abbina a tutti i moduli di alimentazione AMP8620, offre ora un intervallo di tensione di ingresso compreso tra 155 e 848 V CC. Il servoazionamento distribuito AMP80xx-xxx2 è dotato di un freno di stazionamento e di una connessione M8 per il controllo manuale. In questo modo è possibile controllare il freno di stazionamento durante l'installazione meccanica o per scopi di manutenzione, se non è possibile farlo dal controllore principale.

07.01.2025

Il sistema di servoazionamento distribuito AMP8000 è in continuo sviluppo.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/