본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

AMP8000 | 분산형 서보 드라이브 시스템

확장된 전압 범위 및 추가 제동 옵션

이제 AMP8620 공급 모듈과 AMP8805 분산형 모듈도 Beckhoff AMP8000 분산형 서보 드라이브 시스템용으로 전압 범위를 확장하여 사용할 수 있습니다. AMP80xx 분산형 서보 드라이브의 홀딩 브레이크를 제어할 수 있는 추가 옵션도 있습니다.

AMP8620-2005-0x10 공급 모듈은 단상 또는 3상 전압 연결(1 x 120...240 V AC 및 최대 8 A DC 링크 출력 전류) 또는 3 x 200...480 V AC 및 최대 20 A DC 링크 출력 전류)에 적합합니다. 모든 AMP8620 공급 모듈과 일치하는 AMP8805-1010-0000 분산형 모듈은 이제 155~848 V DC의 입력 전압 범위를 제공합니다. AMP80xx-xxx2 분산형 서보 드라이브에는 수동 제어를 위한 홀딩 브레이크와 M8 연결부가 장착되어 있습니다. 이를 통해 기계 설치 또는 서비스 작업 중, 메인 컨트롤러로 수행할 수 없는 경우에도 홀딩 브레이크를 제어할 수 있습니다.

07.01.2025

AMP8000 분산형 서보 드라이브 시스템은 지속적으로 개발되고 있습니다.

Bella Jeong

Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국

+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/