Sistema de servo drive distribuído AMP8000

Faixa de tensão estendida e opção de frenagem adicional

O módulo de alimentação AMP8620 e o módulo de distribuição AMP8805 agora também estão disponíveis com uma faixa de tensão estendida para o sistema de servo drive distribuído AMP8000 da Beckhoff. Há também uma opção adicional para controlar o freio de retenção do servo drive distribuído AMP80xx.

O módulo de alimentação AMP8620-2005-0x10 é adequado para conexão de tensão monofásica ou trifásica a 1 x 120...240 V CA e até 8 A de corrente de saída do link CC ou a 3 x 200...480 V CA e um máximo de 20 A de corrente de saída do link CC. O módulo de distribuição AMP8805-1010-0000, que combina com todos os módulos de alimentação AMP8620, agora oferece uma faixa de tensão de entrada de 155 a 848 V CC. O servo drive distribuído AMP80xx-xxx2 é equipado com um freio de retenção e uma conexão M8 para controle manual. Isso permite que o freio de retenção seja controlado durante a instalação mecânica ou para fins de manutenção, caso isso não possa ser realizado pelo controlador principal.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/