Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Dezentrales Servoantriebssystem AMP8000

Erweiterter Spannungsbereich und zusätzliche Bremsenoption

Für das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 von Beckhoff stehen das Versorgungsmodul AMP8620 und das Verteilermodul AMP8805 nun auch mit einem erweiterten Spannungsbereich zur Verfügung. Für den dezentralen Servoantrieb AMP80xx gibt es zudem eine weitere Option zur Ansteuerung der Haltebremse.

Das Versorgungsmodul AMP8620-2005-0x10 eignet sich für den ein- oder dreiphasigen Spannungsanschluss mit 1 x 120…240 V AC und bis zu 8 A DC Zwischenkreisausgangsstrom bzw. mit 3 x 200…480 V AC und maximal 20 A DC Zwischenkreisausgangsstrom. Das zu allen Versorgungsmodulen AMP8620 passende Verteilermodul AMP8805-1010-0000 bietet nun einen Eingangsspannungsbereich von 155 bis 848 V DC. Mit dem dezentralen Servoantrieb AMP80xx-xxx2 ist mit einer Haltebremse und einem M8-Anschluss zu deren manueller Ansteuerung ausgestattet. Somit ist eine Ansteuerung der Haltebremse während der mechanischen Installation oder zu Servicezwecken möglich, sofern dies die Hauptsteuerung nicht übernehmen kann.

07.01.2025

Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/