Objetivo
En este curso, aprenderá los fundamentos de TwinCAT Vision. Los ejercicios prácticos con nuestros equipos de formación son una parte importante de la formación. Al finalizar el curso, comprenderá la estructura y el funcionamiento de TwinCAT Vision y podrá resolver de forma independiente tareas iniciales de procesamiento de imágenes.
Duración, horario y ubicaciones
Este curso tiene una duración de 3 días. El horario es intensivo de 09:00am a 04:00pm con un descanso de una hora para la comida. El curso se imparte en las oficinas de Beckhoff en el estado de México.
Requisitos de los asistentes
- Fundamentos de programación y automatización con TwinCAT
- Manejo seguro de la configuración y programación del sistema TwinCAT 3
- Sólidos conocimientos de programación de PLC
- Curso TR3025 o experiencia equivalente en programación según IEC 61131-3
- Lenguaje de programación: ST
Material empleado y documentación
Beckhoff proporciona demo kit, carpeta, cuaderno y USB con documentación del curso.
Información adicional
Beckhoff ofrece formación en sus oficinas en México. Se otorga certificado de formación con un mínimo de 80% de asistencia y haber aprobado el examen final.
No Incluye:
- Viáticos de los participantes
- Hospedaje
- Alimentos fuera del curso
El asistente deberá de utilizar su propia computadora e instalar la paquetería de software necesaria.
Temario
- Introducción a la funcionalidad de TwinCAT Vision
- Creación y configuración de TwinCAT Vision
- Introducción a la biblioteca de TwinCAT Vision
- Opciones de diagnóstico del sistema
- Ejemplo de análisis de datos de imagen más complejos
- Reconocimiento de contornos, colores, códigos y medición de objetos
- Conexión de hardware y control de cámaras e iluminación
Grupo objetivo
- Programadores
- Datos del pedido
- TwinCAT 3 Training: Visión
- Número de pedido
- TR3090
- Categoría
- Vision
- Duración de la formación
- 3 días