ALL4PACK 2018

Solutions d’automatisation sur base-PC pour l’industrie de l’emballage et de la logistique

Le salon ALL4PACK du 26 au 29 Novembre 2018, rassemblera plus de 87 000 professionnels du secteur de l’emballage et de l’intralogistique, réunissant les décideurs de la filière issus de 7 grands secteurs : L’agro-alimentaire, les boissons et liquides, la cosmétique, la santé / pharmacie, la distribution, le e-commerce, les biens de consommation et les biens industriels.

Pour gagner du temps et de l’efficacité, les machines d’emballage et de conditionnement sont devenues communicantes pour un pilotage Autonome. Connectivité, digitalisation, robotique, intelligence artificielle prédictive, réalité virtuelle, sont les tendances de développement du secteur.

C’est dans ce contexte, que Beckhoff propose des solutions d’automatisation sur base-Cloud, et de nombreuses autres innovations avec des solutions d’Automates sur base-PC et EtherCAT. En consolidant l’intelligence de pilotage dans le logiciel, les contrôleurs sur base-PC de Beckhoff intègrent toutes les fonctions – Automate, contrôle d’axes, IoT et plus encore – dans une même plateforme. La conception modulaire des composants matériels et logiciels augmentent la productivité et offrent un nouveau degré de flexibilité – un facteur clé dans l’intégration, aujourd’hui, de l’usine de demain.

Venez découvrir nos solutions d’automatisation sur base-PC sur notre stand : Hall 6, D022.
No
s experts sont impatients de vous rencontrer !

Pour toute demande d’information, contactez :

Beckhoff Automation Sarl
ZA de Courtaboeuf, 19 bis, avenue du Québec,
91140 Villebon-sur-Yvette Cedex, France
Tél. : +33 (0) 1 69 29 83 70,
Fax : +33 (0) 1 69 28 40 55
e-mail : info@beckhoff.fr, www.beckhoff.fr

Puissance de calcul hors norme dans un PC ultra-compact

La nouvelle série de PC industriels ultra-compacts lancée par le C6015 a fait ses preuves et sa grande flexibilité explique son immense succès. La gamme s’étoffe avec le nouveau PC industriel ultra-compact C6030 qui permet à des applications complexes réclamant des capacités élevées de bénéficier de nombreux avantages, comme un encombrement réduit, un emploi universel et un montage simple et rapide. En effet, sa petite taille (132 x 132 x 67 mm), renferme les processeurs multicœurs Intel® Core™ i de 6e et 7e générations délivrant une puissance de calcul élevée. Avec une fréquence atteignant les 3,6 GHz par cœur, il offre des performances maximales.

PC industriel ultra compact: faible encombrement et flexibilité élevée

Le nouveau PC industriel ultra compact C6015 est utilisé pour les tâches d‘automatisation, de visualisation et de communication, en particulier EtherCAT. Il représente une solution particulièrement économique, compacte et flexible à monter, qui englobe d’emblée les domaines d'application auparavant incompatibles avec la technologie de PC industriel pour des raisons de coût ou d’encombrement. Avec des dimensions de seulement 82 x 82 x 40 mm, le PC industriel multi-cœur pour les applications industrielles démontre toute la modularité de la technique de commande sur base PC de Beckhoff.

AMP8000: système de servocommande décentralisé

Avec son variateur décentralisé, l’AMP8000 ouvre de nouvelles voies dans la conception de machines modulaires. L’AMP8000 intègre le variateur directement dans le servomoteur et permet de libérer de l’espace dans l’armoire de commande; ainsi un seul module alimente plusieurs variateurs avec un seul câble, via un module distributeur. Il en résulte une économie significative en terme de matériel, d‘espace, de coût et de main-d’œuvre.

XTS en « Hygienic Design » pour des solutions Motion compactes, ultra flexibles et faciles à nettoyer

Dans une version en acier inoxydable XTS Hygienic, le système eXtended Transport System de Beckhoff ouvre la voie à une gamme complète de nouvelles applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, ainsi que, plus généralement, dans la production et le conditionnement de liquides. Cette variante « Hygienic Design » se caractérise par un haut degré de protection IP 69K et une très bonne résistance aux produits chimiques, elle ne présente pas de coins, arêtes ou rainure et offre un immense potentiel d'innovation : les avantages de la version standard en tant que solution Motion ultra flexible se combinent avec ceux d'un nettoyage aisé et permettent ainsi des optimisations de processus et la haute disponibilité de l'installation, cela même avec des exigences d'hygiène élevées.

Réduction des frais de câblage et de montage au niveau du terrain

La large gamme d’E/S IP 67 pour EtherCAT P permet de gérer de manière décentralisée tous les signaux d’E/S d’une machine ou d’une installation, cela en toute flexibilité et de manière économique. Ceci repose sur la solution monocâble EtherCAT P qui regroupe la technologie EtherCAT et l’alimentation.

Carine Larfouilloux

Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/