Borne EtherCAT EL3453-0090 avec technologie TwinSAFE SC

Mesure de performance avec surveillance de la performance en toute sécurité

La borne de mesure de performance EL3453-0090 EtherCAT dispose d'entrées de tension pour la surveillance directe de générateurs puissants jusqu'à 690 V AC, tels ceux qui sont couramment utilisés dans l'industrie de l'énergie éolienne. Aucun transformateur de tension en amont n'est nécessaire. La technologie TwinSAFE SC facilite désormais la mise en œuvre d'une surveillance sûre de la performance.

La technologie TwinSAFE SC (TwinSAFE Single Channel) facilite l'utilisation de signaux standard pour les tâches liées à la sécurité dans tous les réseaux ou bus de terrain. Les E/S EtherCAT, telles que la nouvelle borne de mesure de performance, ont été développées pour inclure la fonction TwinSAFE SC, mais conservent leurs propriétés de signal typiques et leurs fonctionnalités standard. La technologie TwinSAFE SC facilite la communication au moyen d'un protocole TwinSAFE. Ces connexions peuvent être distinguées de la communication sécurisée habituelle au moyen de Safety over EtherCAT. Les données des composants TwinSAFE SC sont transférées à TwinSAFE Logic, où elles peuvent être utilisées dans le cadre d'applications touchant à la sécurité, par exemple pour la surveillance de la performance.

Les quatre entrées de courant de la borne de mesure de performance EL3453-0090 sont isolées électriquement les unes des autres et permettent à la borne d'être utilisée dans toutes les configurations courantes de transformateurs de courant telles que des configurations à 2 ou 3 transformateurs avec connexion en étoile ou en triangle, y compris la mesure du courant du conducteur neutre. L'analyse du réseau est effectuée jusqu'à la 63ème harmonique et est également résumée dans le facteur de qualité de performance pour un diagnostic simplifié. Comme toutes les données de borne mesurées, le contenu harmonique peut être lu via les données de processus. En plus de la fonction « ExtendedRange », qui permet d'obtenir la totalité de la plage de mesure technique (130 % de la plage de mesure nominale spécifiée), la borne EL3453-0090 offre désormais la technologie TwinSAFE SC.

03.12.2024

La fonctionnalité TwinSAFE SC de la borne EL3453-0090 est identifiée par une bande jaune sur le panneau frontal du boîtier.

Carine Larfouilloux

Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/