Terminal EtherCAT EL3453-0090 com tecnologia TwinSAFE SC

Medição de energia com monitoramento seguro de energia

O terminal de medição de energia EtherCAT EL3453-0090 tem entradas de tensão para monitoramento direto de geradores potentes de até 690 V CA, como os comumente usados no setor de energia eólica. Não é necessário um transformador de tensão a montante. A tecnologia TwinSAFE SC agora também facilita a implementação do monitoramento seguro de energia.

A tecnologia TwinSAFE SC (TwinSAFE Single Channel) facilita o uso de sinais padrão para tarefas relacionadas à segurança em qualquer rede ou fieldbus. As E/S EtherCAT, como o novo terminal de medição de energia, são expandidas para incluir a função TwinSAFE SC, mas manterão suas propriedades típicas de sinal e funcionalidades padrão. A tecnologia TwinSAFE SC facilita a comunicação por meio de um protocolo TwinSAFE. Essas conexões podem ser diferenciadas da comunicação segura usual por meio do Safety over EtherCAT. Os dados dos componentes TwinSAFE SC são transferidos para o TwinSAFE Logic, onde podem ser usados no contexto de aplicações relevantes para a segurança, por exemplo, para o monitoramento seguro da energia.

As quatro entradas de corrente do terminal de medição de potência EL3453-0090 são eletricamente isoladas umas das outras e permitem que o terminal seja usado em todas as configurações comuns de transformadores de corrente, como configurações de 2 ou 3 transformadores com conexão estrela ou delta, incluindo a medição da corrente do condutor neutro. A análise da rede é realizada até a 63ª harmônica e também resumida no Fator de Qualidade de Energia para um diagnóstico simplificado. Como todos os dados terminais medidos, o conteúdo harmônico pode ser lido por meio dos dados do processo. Além do recurso "ExtendedRange", que fornece a faixa de medição técnica completa (130% da faixa de medição nominal especificada), o EL3453-0090 agora também oferece a tecnologia TwinSAFE SC.

03.12.2024

A funcionalidade TwinSAFE SC do EL3453-0090 é identificada por uma faixa amarela no painel frontal do gabinete.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/