Il terminale di misura di potenza EtherCAT EL3453-0090 dispone di ingressi di tensione per il monitoraggio diretto di generatori potenti fino a 690 V CA, come quelli comunemente utilizzati nel settore dell'energia eolica. Non è necessario un trasformatore di tensione a monte. La tecnologia TwinSAFE SC semplifica l'implementazione di un monitoraggio sicuro dell'alimentazione.
La tecnologia TwinSAFE SC (TwinSAFE Single Channel) facilita l'uso di segnali standard per le attività di sicurezza in qualsiasi rete o bus di campo. Gli I/O EtherCAT, come il nuovo terminale di misura della potenza, sono stati ampliati per includere la funzione TwinSAFE SC, ma manterranno le loro tipiche proprietà di segnale e funzionalità standard. La tecnologia TwinSAFE SC facilita la comunicazione attraverso il protocollo TwinSAFE. Queste connessioni possono essere distinte dalla normale comunicazione sicura mediante Safety over EtherCAT. I dati dei componenti TwinSAFE SC vengono trasferiti al TwinSAFE Logic, dove possono essere utilizzati nel contesto di applicazioni rilevanti per la sicurezza, ad esempio per il monitoraggio sicuro dell'alimentazione.
I quattro ingressi di corrente del terminale di misura di potenza EL3453-0090 sono isolati elettricamente l'uno dall'altro e consentono di utilizzare il terminale in tutte le più comuni configurazioni di trasformatori di corrente, come configurazioni a 2 o 3 trasformatori con collegamento a stella o a triangolo, compresa la misurazione della corrente del conduttore di neutro. L'analisi della rete viene effettuata fino alla 63a armonica e riassunta anche nel Power Quality Factor (Fattore di Qualità dell'Alimentazione) per una diagnosi semplificata. Come tutti i dati misurati del terminale, il contenuto armonico può essere letto attraverso i dati di processo. Oltre alla funzione "ExtendedRange", che offre l'intero campo di misura tecnico (130 % del campo di misura nominale specificato), l'EL3453-0090 offre ora anche la tecnologia TwinSAFE SC.
La funzionalità TwinSAFE SC dell'EL3453-0090 è identificata da una striscia gialla sul pannello frontale dell'alloggiamento.
Products
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia