EtherCAT 전력 측정 터미널, EL3453-0090은 풍력 에너지 산업에서 일반적으로 사용되는 최대 690 V AC의 고출력 발전기를 직접 모니터링할 수 있는 전압 입력을 갖추고 있다. 별도의 상위 전압 변압기가 필요하지 않다. TwinSAFE SC 기술로 이제 안전한 전력 모니터링도 쉽게 구현할 수 있다.
TwinSAFE SC 기술(TwinSAFE 싱글 채널)은 모든 네트워크 또는 필드버스에서 세이프티 관련 작업의 표준 신호 사용을 용이하게 한다. 새로운 전력 측정 터미널과 같은 EtherCAT I/O는 TwinSAFE SC 기능이 탑재되도록 확장되었지만 일반적인 신호 특성과 표준 기능은 그대로 유지된다. TwinSAFE SC 기술을 사용하면 TwinSAFE 프로토콜에 의해 통신이 용이해진다. 이러한 연결은 Safety over EtherCAT에 의해 일반적인 안전 통신과 구분될 수 있다. TwinSAFE SC 구성 요소의 데이터는 TwinSAFE Logic으로 전송되어 안전 전력 모니터링과 같은 세이프티 관련 어플리케이션에서 사용될 수 있다.
전력 측정 터미널 EL3453-0090의 4개 전류 입력은 서로 전기적으로 절연되어 있으며, 모든 일반적인 전류 변압기 구성에서 사용할 수 있다. 여기에는 중성선 전류 측정을 포함한 스타 또는 델타 연결을 사용하는 2개 또는 3개 변압기 구성이 포함된다. 그리드 분석은 63차 고조파까지 수행되며, 간소화된 진단을 위해 전력 품질 계수에도 요약된다. 측정된 모든 터미널 데이터와 마찬가지로, 고조파 성분도 프로세스 데이터를 통해 판독할 수 있다. EL3453-0090은 지정된 공칭 측정 범위의 130%에 해당하는 전체 기술 측정 범위를 제공하는 "ExtendedRange" 기능에 더해, 이제 TwinSAFE SC 기술도 제공한다.
EL3453-0090의 TwinSAFE SC 기능은 하우징 전면 패널의 노란색 선으로 구분할 수 있다.
Products
Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국
+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/