Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

Az MX-rendszer: ahol a vezérlőből moduláris vezérlőszekrény lesz

A Beckhoff új MX-rendszere egyszerűen forradalmi a vezérlőszekrény kialakításban. A rendszer bevezetésével a vállalat egy rugalmas, helyoptimalizált és intelligens rendszermegoldást kínál, amely teljes mértékben felváltja a hagyományos kapcsolószekrényt, hogy egyszerre forradalmasítsa a kapcsolószekrény-kialakítást és az automatizálást.

Ha gépek vagy üzemek automatizálásáról van szó, a Beckhoff Automation rendszerbeszállítónál széles teljesítménytartományban elérhető gyakorlatilag az összes szükséges alkatrész TwinCAT vezérlőszoftverrel, IPC-kkel, vezérlőkkel, I/O-kkal, meghajtókkal, motorokkal, tápegységekkel és kábelekkel, amik megalapozzák a nagy teljesítményű automatizálást. Ezzel egyidőben a Beckhoff nagy tapasztalattal rendelkezik a kapcsolószekrény-kialakításban is, amiben a jelenleg mintegy 250 alkalmazottat foglalkoztató cég – amely szintén a Beckhoff Csoport tagja – több mint 40 évvel ezelőtti alapítása óta részt vesz. Az új MX-rendszer a vállalat rendszer- és alkatrészekkel kapcsolatos technológiai ismereteit, valamint gyakorlati alkalmazásban szerzett tapasztalatát egyesíti.

Az MX-rendszer egy egységes moduláris automatizálási komponens, amelynek segítségével a hagyományos kapcsolószekrények számos alkalmazásban teljes mértékben helyettesíthetőek modulokkal. A rendszer egy robusztus, IP67-es alumínium alaplemezből és beépített modul slot-okból áll, amelyek EtherCAT kommunikációt és integrált tápegységet tartalmaznak (biztonságos extra alacsony feszültségek, valamint 400 V AC és 600 V DC). A legnagyobb bővítési opcióval még 400 V AC/63 A csatlakoztatott terhelést is képes fogadni. A hálózati csatlakozáshoz és a kapcsolószekrény összes többi funkciójához megfelelő modulok állnak rendelkezésre. A modulok a terepi csatlakoztatáshoz olyan csatlakozódugókat használnak, amelyeket az automatizálási technológia területén éveken keresztül vizsgáltak és teszteltek. Az alaplapból és modulokból álló rendszerkombináció IP67-es védettségű, és közvetlenül a berendezésre szerelhető. A rendszer mérsékli a gyártói erőfeszítéseket, különösen a tervezési és telepítési szakaszban, míg az integrált diagnosztikai funkciók egyszerűsítik a végfelhasználó számára az alkalmazást. Mindez együttesen egy magas védelmi szintű moduláris kapcsolószekrény-rendszert eredményez, amely további védőburkolatok nélkül is felszerelhető a berendezésre.

Éva Anna Porgánszki

Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/