Dr. Karl Weber fogja képviselni a Német Szövetségi Gazdasági és Technológiai Minisztériumot (BMWi) a villamos- és informatikai mérnököket tömörítő legnagyobb szakmai világszervezet, az IEEE szabványügyi területen meghirdetett kormányközi egyeztető programjában (GEPS). A GEPS munkacsoport az IEEE Szabványügyi Testülete (IEEE SA) részére készít munkaanyagokat, emellett világszerte minden kormány számára hozzáférési és részvételi fórumot biztosít az IEEE szabványosítási folyamataihoz kapcsolódóan.
Az IEEE által létrehozott szabványok nélkülözhetetlenek a korszerű infrastrukturális rendszerek, fejlesztések, a nemzetközi kereskedelem, továbbá a fogyasztóvédelem és a társadalmi kihívások, illetve egyéb közérdekű igények megvalósítása és támogatása terén. Az IEEE GEPS programba az IEEE azért hív meg politikusokat, hogy az IEEE SA számára kijelöljék a fő irányokat és a hangsúlyos területeket. Ezen a mechanizmuson keresztül a világ országait – az európai államokat is beleértve – egyre nagyobb mértékben vonják be a szabványosítási munkába. Az Európai Unió első képviselője aki csatlakozott az IEEE GEPS kezdeményezéshez Dr. Karl Weber lett.
Intenzív kapcsolat a nemzetközi informatikai szakértőkkel
Dr. Karl Weber az 1980-as évek vége óta dolgozik terepibuszrendszerek szabványosítása területén, emellett az IEC nemzetközi szabványosítási szervezetnek is tagja. Számítástechnikai tanulmányait és doktori fokozatának megszerzését követően 25 éven át a Siemens vállalatnál dolgozott valósidejű kommunikáció fejlesztésén. Az iparban és a tudományos kutatás világában (a Zurichi Alkalmazott Tudományi Egyetemen, valamint a Fraunhofer IOSB INA intézetnél folytatott tevékenysége keretében) Ethernet-kommunikációval foglalkozott, számos különféle projektet segítve tapasztalatával. Dr. Karl Weber 2013 májusa óta ipari kommunikációs szakértőként dolgozik mind a Beckhoff vállalatnál, mind az EtherCAT Technológiai Csoportnál. Aktív szerepet vállalt 18 éven át az IEEE munkájában is, jelenleg a szervezet kiemelt tagja (Senior Member). Új pozíciójában a Német Szövetségi Gazdasági és Technológiai Minisztériumot (BMWi) képviselni a GEPS-programban.
„Igen fontos számunkra az informatikai szektorral folytatott párbeszéd. Az ipar és az informatika egyre komolyabb mértékben fonódik össze, ugyanakkor eltérő ütemben fejlődik ez a két ágazat. Míg a számítástudomány területén gyors léptékben jelennek meg újdonságok, az iparban a gépek és rendszerek automatizálásának megbízható továbbfejlesztése olyan technológiákra épül, amelyek már hosszú éveken keresztül bizonyították működőképességüket. Számomra az a fontos, hogy az informatikai fejlesztésekre ne divathullámként vagy túlértékelt jelenségként tekintsek, hanem fenntartható, ellenőrzött módon segítsek az automatizálásba bevezetni a már elfogadott normákat” – nyilatkozta Dr. Karl Weber. Célkitűzése, hogy az informatikai integrációt a szabványok értelemszerű figyelembevételével valósítsa meg az automatizálásban.
Közös környezet az automatizálás továbbfejlesztéséhez
Dr. Karl Weber szerepvállalása az IEEE GEPS programjában kiemelkedő jelentőségű mind a BMWi, mind a Beckhoff számára: „Az IEEE-szabványok kidolgozásának már korai szakaszában részt veszünk, fontos háttérinformációkhoz jutva. Mindezt fel tudjuk használni Németország műszaki irányultságának alakításához, valamint a Beckhoff termékeinek, megoldásainak tervezésekor egyaránt. A GEPS tagjaként természetesen bizonyos mértékig mi is képesek vagyunk befolyásolni az eseményeket, valamint közvetíteni tudjuk a saját elképzeléseinket és az ipari ügyfeleink elvárásait az informatikai szabványosítás köreibe” – fejtette ki Weber.
A Beckhoff számára komoly megtiszteltetést és elismerést jelent maga az a tény, hogy az IEEE GEPS programjába egy munkatársát nevezték ki a BMWi képviselőjének. „A kollégánk, Dr. Karl Weber személyében egy rendkívül tapasztalt automatizálási szakértővel erősödik a GEPS, aki egyrészt az ipari kommunikáció fenntartható alapját képező következetes szabványosítás elkötelezett híve, másrészt mélyreható rálátása van az állami szektort, az informatikai ipart és az automatizálást érdeklő kérdéskörökre, amelyeket célorientált módon igyekszik közös nevezőre hozni” – adott hangot rendkívüli örömének Hans Beckhoff, a Beckhoff Automation ügyvezető igazgatója és tulajdonosa. „Számunkra, mint vállalatnak rendkívül fontos az IEEE-ben kifejtett munka. Mostantól világviszonylatban hangsúlyos szerepet játszhatunk az IEEE szabványosítási projektjeiben, egyúttal az automatizálási iparág szempontjait is meg tudjuk jeleníttetni. Csak akkor vagyunk képesek előremozdítani a közös normákon alapuló műszaki újításokat, ha következetes párbeszédet folytatunk az informatikai és különféle elektronikai, illetve villamossági iparágakban működő vállalatokkal. Mindezek révén a felhasználók számára – így a mi ügyfeleink részére is – hozzáadott érték teremthető, és világszerte mindenhol biztosítható a következetesség”.
Az IEEE szervezetnek Hans Beckhoff és Dr. Karl Weber mellett a Beckhoff hozzávetőlegesen további 70 alkalmazottja és több mint 40 diákja is tagja.
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/