A Beckhoff XPlanar síkmotorrendszere a termékek érintésmentes, párhuzamos és egyedi továbbítását teszi lehetővé. Mozgatóegységei két dimenzióban, szabadon lebeghetnek az XPlanar síklapok felett, és akár 5 mm-es emelő mozgást is végezhetnek. Ezek a rendszerjellemzők most a mozgatóegységek új, szoftverben megvalósított 360 fokos forgatásának lehetőségével egészültek ki.
A teljes mértékben szoftveresen megvalósított 360 fokos forgatás egy teljes szabadsági fokkal bővíti a jól ismert és rendkívül rugalmas XPlanar-rendszer mozgástartományát: a mozgatóegységek a végtelenségig forgathatók saját tengelyük körül, miközben a rendszer megadott pozícióiban lebegnek. A forgatás dinamikusan, akár 10 Hz-es frekvenciával hajtható végre, és számos úttörő alkalmazás előtt nyit utat – például folyadékok keverését vagy tárgyak 360 fokos vizsgálatát is lehetővé teszi. A mozgatóegységek ezen felül 90 fokos lépésekben megadható tájolással hagyhatják el forgatási helyüket, a hátralévő feldolgozási lépésekhez illesztve a továbbított munkadarabok állásirányát.
A mozgatóegységek 360 fokos forgatásának kulcsa, hogy az XPlanar síkmotorrendszer a Beckhoff PC-alapú vezérléstechnikájának szerves részét képezi. Ez az új forgatási funkció egy egyszerű szoftverfrissítéssel beépíthető a már megvalósított elrendezésekbe, nincs szükség további speciális hardverelemek beszerelésére.
Products
Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/