A vezérlőszekrények már régóta bevált megoldásnak számítanak az ipari automatizálásban. Az MX-System elnevezésű rendszerrel a Beckhoff közvetlenül gépbe építhető, modulrendszerű alternatívát kínál. A MX-System egységes, masszív rendszerben egyesíti a vezérlést, a hajtástechnikát, a biztonságtechnikát és a be-/kimeneti modulokat. A modulok szabványos felületeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz mind a tápellátás, mind a kommunikációs jelátvitel tekintetében. Előre összeszerelt, azonnali használatra kész kivitelben készülnek. Az említettek révén mérsékelhető a kábelezési munka, hely takarítható meg és felgyorsítható az üzembehelyezés anélkül, hogy kompromisszumokat kellen kötni akár a teljes bővíthetőség, akár a kiváló műszaki jellemzők vonatkozásában.
Tervezési szolgáltatásunk keretében lehetőséget adunk Ügyfeleinknek a már meglévő vezérlőszekrény-elrendezésük és az MX-System összehasonlítására. Termékszakértőink rendelkezésre állnak kötetlen konzultációra, és rávilágítanak az MX-System segítségével megvalósítható optimalizálási lehetőségekre. A tájékoztatásigénylő űrlap kitöltését követően – amihez mindössze három lépés szükséges – adunk egy ingyenes, személyre szabott, Ügyfeleink egyedi alkalmazásához tervezett automatizálási koncepciót.
1. Adatok megadása
Töltse fel a már meglévő kapcsolási rajzot vagy a géppel kapcsolatos követelményeket.
2. Szakértői információk fogadása
Termékszakértőink áttekintik kérését és egyedi MX-System-alapú tervet készítenek.
3. Eredmények átvétele
Egy teljes alkatrészlistát, egy termék-látványtervet és egy nem kötelező érvényű árajánlatot adunk.
Miért válassza az MX-System megoldást?
A decentralizált MX-System az első rendszerelrendezés, amellyel a gépek és rendszerek teljes mértékben vezérlőszekrény nélkül automatizálhatók. E célból a Beckhoff több mint négy évtizedes automatizálási tapasztalatára támaszkodva olyan moduláris rendszert alkotott, amely a klasszikus vezérlőszekrények összes feladatát ellátja és rendelkezik azok minden képességével.
Előnyök
- Egyszerűsített tervezési fázis, kisebb gépméret és rövidebb kábelezési utak
- UL/CSA és IEC tanúsítás – a rendszer világszerte használható, átállítások nélkül
- "Plug-and-play" elv: az összeállításhoz és telepítéshez nem szükséges célképesítés
- Gyors, egyértelmű rendszerdiagnosztika üzem közben
Támogatás ügyfeleink számára világszerte
Annak érdekében, hogy Ügyfeleinknek világszerte a lehető legjobb támogatást biztosítsuk, a Beckhoff teljes termékpalettájához több mint 75 országban nyújtunk nemzetközi műszaki támogatást. A fennakadásmentes kommunikáció és a hatékony tudásmegosztás érdekében nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden Ügyfelünket az anyanyelvén támogassuk.