24 lug 2026

Taglio laser 3D, un’evoluzione firmata Beckhoff

TTEngineering ha completamente rivisto l’architettura della sua macchina di taglio laser tubo Serie Top con una soluzione 100% Beckhoff, che le ha permesso di superare alcune limitazioni tecniche e ottenere prestazioni migliorative in termini di tempo ciclo.

In un settore come quello delle macchine utensili, innovare non è solo la chiave per ottenere risultati migliori: è essenziale per rimanere competitivi e offrire ai propri clienti prodotti sempre più performanti ed efficienti. Lo sa bene TTEngineering, azienda di Lomazzo (CO) che, forte di oltre trent’anni di esperienza, è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi per l’automazione di processo dedicati alla lavorazione della lamiera da coil, impiegati nella produzione di tubi e condotte per il settore HVAC, all’impiantistica termotecnica, canne fumarie e automotive.
TTEngineering è un punto di riferimento internazionalmente riconosciuto, in particolare negli USA, dove le sue soluzioni sono molto apprezzate. “Le nostre macchine sono sempre state pensate per offrire valore a chi le utilizza,” spiega Massimiliano Crespi, direttore di TTEngineering. “Proprio con questo obiettivo, abbiamo deciso di spingerci oltre e abbiamo completamente reingegnerizzato i nostri centri di taglio laser orbitale della Serie Top con una soluzione full Beckhoff, ottenendo risultati davvero soddisfacenti.”

Monitor multi-touch serie CP29xx e tastiera multifunzione CNC-specifics con collegamento EtherCAT
Monitor multi-touch serie CP29xx e tastiera multifunzione CNC-specifics con collegamento EtherCAT

La sfida dei microjoint

La serie TOP è una macchina di taglio laser 3D di fascia alta, in grado di operare come unità stand-alone o integrata in una linea robotizzata. Le sue caratteristiche la rendono una macchina completa, poiché è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza produttiva: tagli curvilinei, per connessioni a 90 gradi, per giunzioni laterali ecc.
“Avevamo già avuto occasione di testare le potenzialità delle soluzioni Beckhoff e sapevamo di poter compiere un netto passo in avanti”, prosegue Crespi. “Non che le macchine realizzate in passato fossero poco performanti, ma erano vincolate da alcuni limiti tecnici insite nelle tradizionali soluzioni a controllo numerico”.
Un tipico esempio di limitazione era costituito dall’esecuzione dei microjoint, piccole porzioni di materiale intenzionalmente non tagliato nel corso della lavorazione, che consentono di mantenere lo sfrido in posizione e mantenere stabilità e precisione geometrica del pezzo. Queste micro-interruzioni, che hanno lunghezze inferiori al decimo di millimetro, possono essere facilmente rimosse a fine lavorazione, con leggere lavorazioni meccaniche.
Con il CNC utilizzato in precedenza non era possibile modulare con precisione la potenza del laser in prossimità del punto di esecuzione del micro-giunto. Era quindi necessario rallentare gli assi, azzerare la potenza della sorgente laser e quindi riprendere un nuovo ciclo di taglio, con evidente perdita di performance.
Grazie alla potenza di calcolo dei PC embedded Beckhoff CX2033, dotati di CPU AMD Ryzen™ V1202B 2.3 GHz, 2 cores, ai servosistemi multiasse ad alte prestazioni AX8000 e alla velocità di trasmissione del protocollo EtherCAT, è stato possibile ovviare ai continui stop&go, assicurando alla nuova serie TOP un incremento dell’efficienza e una sensibile riduzione dei tempi ciclo.
I servoazionamenti Beckhoff AX8000 si sono dimostrati una scelta perfetta poiché, in combinazione con la comunicazione ultra veloce di EtherCAT, consentono di gestire profili di motion complessi con accuratezza e tempi ciclo molto brevi, con dinamiche elevate e al tempo stesso fluide, in sincronia con tutti gli altri componenti interconnessi della macchina, inclusa la sorgente laser.

Prestazioni super in un unico ambiente integrato

La macchina Serie TOP si avvale di un asse rotante e di un asse lineare che vengono interpolati dagli algoritmi del CN per generare il profilo di taglio eseguito dalla testa laser. Poiché i tubi non sono mai perfettamente circolari, un sensore capacitivo ne rileva la quota: il suo feedback consente di calibrare in tempo reale l’altezza della testa, al fine di mantenere la distanza di taglio costante.
Se la velocità di interpolazione degli assi, unita alla necessità di svolgere compiti complessi aggiuntivi (come l’esecuzione dei microjoint), ha esaltato le potenzialità dell’hardware Beckhoff, le funzionalità di programmazione offerte dal TwinCAT hanno fatto il resto.

L’architettura di sistema composta da PC embedded CX2033, servoazionamenti AX8000, I/O, TwinSAFE logic e comunicazione ultra veloce di EtherCAT
L’architettura di sistema composta da PC embedded CX2033, servoazionamenti AX8000, I/O, TwinSAFE logic e comunicazione ultra veloce di EtherCAT

“TwinCAT è una piattaforma di sviluppo molto flessibile, che si è rivelata perfetta per le nostre esigenze. Ci ha permesso di gestire in modo preciso l’intero sviluppo, comprese le funzioni più complesse, integrando anche parti di codice C# che avevamo già realizzato nel tempo”, spiega Roberto Angeli, sviluppatore software di TTEngineering. “Ci ha colpito positivamente anche la precisione e la semplicità con cui si passa dalla simulazione della cinematica all’esecuzione reale dei movimenti macchina. Questo ci ha permesso di sviluppare gran parte dell’applicazione ottenendo risultati affidabili già nella fase di prototipo.”
Un aspetto non di poco conto che ha semplificato il lavoro degli sviluppatori è stata la possibilità di accedere alla maggior parte delle variabili in modo diretto, ovvero senza passare dal PLC: un vantaggio che si è tradotto in una minore complessità di integrazione e in un significativo risparmio di tempo e risorse.
Ulteriori benefici sono stati ottenuti anche in termini di safety. TwinSAFE ha eliminato la necessità di avvalersi di un’architettura separata: logica standard e logica safety coesistono sulla stessa piattaforma, il che semplifica la progettazione, il cablaggio e perfino la manutenzione, poiché la configurazione e gestione di tutte le funzioni avviene all’interno dello stesso ambiente di sviluppo, incluse le funzioni STO, SLS e SBT dei servoazionamenti AX8000.

Una soluzione aperta, anche alla visione

Il vantaggio di disporre di un controllo basato su un PC industriale scalabile e performante e di un bus standard come EtherCAT è quello di poter aggiungere nuove funzioni in base alle richieste di mercato, senza preoccuparsi della capacità di calcolo. Così, ad esempio, una macchina stand alone può essere facilmente interfacciata con un robot di carico e scarico senza particolare sforzo ingegneristico. Idem nel caso si volessero integrare funzioni speciali, come ad esempio la ricerca del giunto di saldatura tramite sistema di visione.
Al momento TTEngineering dispone già di un sistema di ricerca del giunto, che sfrutta una lama di luce laser e una telecamera di rilevamento. In ottica migliorativa, i suoi tecnici stanno però ragionando su come trarre beneficio dall’uso dell’IA e del riconoscimento dei pattern, guardando non solo alle funzionalità dei relativi moduli TwinCAT, ma anche all’hardware di visione Beckhoff.

Ulteriori informazioni