2026/09/07

3Dレーザー加工におけるサイクルタイムの短縮

PC制御によるパイプ用3Dレーザー加工機の刷新事例

TTEngineering は、板金コイルを各種パイプに加工するための装置を専門に手がけています。用途は空調・換気設備、排ガス用パイプ、自動車産業向けなど多岐にわたります。同社の3Dレーザー加工機「TOPシリーズ」は、ベッコフの技術をベースにしたPC制御システムを採用し、アーキテクチャを全面刷新しました。これにより複数の技術的制約を解消し、サイクルタイムの短縮を実現しました。

工作機械のような業界において、イノベーションとは単に業績向上の手段ではなく、競争力を維持し、より高性能で高効率な製品をお客様に提供し続けるために欠かせないものです。イタリア・ロンマッツォ(コモ県)に拠点を置くTTEngineeringは、その重要性を熟知しています。板金コイル加工に特化した自動化システムの開発・製造を専門とし、その分野では30年以上の実績があります。「当社の機械は、常にユーザーに付加価値をもたらすことを念頭に設計してきました」と語るのは、同社のマネージングディレクターであるマッシミリアーノ・クレスピ氏です。「この目標を念頭に、私たちはさらに一歩踏み込みました。TOPシリーズの軌道レーザー加工システムにベッコフの制御システムを採用し、全面的に再設計することを決断したのです。結果には非常に満足しています」

CP29xx マルチタッチコントロールパネルとCNC専用の多機能キーボードを備えたパイプ用レーザー加工機「TOPシリーズ」
CP29xx マルチタッチコントロールパネルとCNC専用の多機能キーボードを備えたパイプ用レーザー加工機「TOPシリーズ」

マイクロジョイントという課題

3Dレーザー加工機の「TOPシリーズ」には、単体機として運用できるタイプと、ロボット制御の生産ラインに組み込めるタイプの2機種あります。曲線カットはもちろん、90度接合や横方向の接合まで、生産に求められる要件を1台で満たすオールインワン加工機です。「以前よりベッコフのソリューションを試す機会があり、大きく前進できるのではないかという手応えを感じていました」と、クレスピ氏は続けます。「過去に製作した機械が非力だったわけではありません。ただ、従来型のCNCに内在する技術的な制約が、どうしても障壁になっていたのです」

そうした制約の典型的な例が、マイクロジョイントの加工でした。これは、端材を所定の場所に保持し、ワークの安定性と形状精度を確保するために、加工中にあえて切り残すわずかな接続部のことです。長さは0.1mm未満で、工程の最後に、最小限の機械仕上げで簡単に除去できます。

従来使用していたCNCでは、マイクロジョイン加工の直前・直後でレーザー出力を精密に調整することができませんでした。そのため、軸を減速し、レーザー発振器の出力をゼロにしてから、新たに加工サイクルを開始する必要がありました。その分、生産性は大きく低下します。ベッコフの組込み型PC・C2033(デュアルコアのAMD Ryzen™ V1202Bプロセッサ搭載・クロック周波数2.3 GHz)の高い演算性能に加え、高性能な多軸サーボシステム・AX8000と高速EtherCAT通信により、これまで必要だった停止と再始動の繰り返しによる課題を解消できました。その結果、新しい「TOPシリーズ」は、生産効率が向上し、サイクルタイムも大幅に短縮されています。クレスピ氏によれば、特に多軸サーボシステム・AX8000が最適な選択だったといいます。超高速EtherCAT通信とサーボモータ・AM8000の組み合わせにより、短いサイクルタイムと、高い動作性能を実現しました。滑らかな動作で複雑なモーションプロファイルを正確に実行でき、レーザー発振器を含む機械内の他のネットワーク機器とも同期して動作します。

制御アーキテクチャは、組込み型PC・CX2033、多軸サーボシステム・AX8000と、サーボモータ・AM8000、EtherCAT・TwinSAFEターミナルで構成。これらすべてが超高速フィールドバスのEtherCATにより接続されている。
制御アーキテクチャは、組込み型PC・CX2033、多軸サーボシステム・AX8000と、サーボモータ・AM8000、EtherCAT・TwinSAFEターミナルで構成。これらすべてが超高速フィールドバスのEtherCATにより接続されている。

統合環境で発揮される高い性能

「TOPシリーズ」では、回転軸と直線軸を用いて、NCアルゴリズムによる補間でレーザーヘッドの加工プロファイルを生成します。パイプは完全な真円ではないため、静電容量式センサで各部の高さを測定します。センサからのフィードバックにより、レーザーヘッドの高さをリアルタイムに補正し、一定の加工距離を保ちます。

軸の補間速度に加え、マイクロジョイント加工のような複雑な付加タスクへの対応が、ベッコフ製ハードウェアのポテンシャルを存分に示した一方で、開発を支えたのがTwinCATのプログラミング機能でした。TTEngineeringのソフトウェア開発者であるロベルト・アンジェリ氏は次のように説明します「TwinCATは非常に柔軟な開発プラットフォームで、私たちの要件にぴったりでした。開発プロセス全体を精密に制御することができ、複雑な各種機能やこれまで段階的に開発してきたC#コードの一部も統合できました。 さらに、シミュレーションから実機での動作実行に移行する際の精度の高さと、手順のシンプルさにも感銘を受けました。これにより、プロトタイプ段階でもアプリケーションの大部分を作り込み、信頼性の高い結果を得ることができました」

もう1つ注目すべきは、PLCを介さずに大半の変数に直接アクセスできることです。これにより、開発者の作業負荷を大きく軽減し、システム統合の複雑さを最小限に抑えました。結果として開発時間とリソースを大幅に削減できました。また、安全面でもメリットがありました。TwinSAFEにより、個別の安全アーキテクチャを用意する必要がなくなりました。標準ロジックと安全ロジックを同一プラットフォーム上で動作できるため、プロジェクト設計、配線作業、さらには保守までが簡素化されます。これは、サーボ軸のSTO、SLS、SBT機能を含むすべての機能が、同じ開発環境内で設定・管理できるためです。

画像処理にも対応可能なオープンソリューション

TTEngineeringによれば、スケーラブルで高性能な組込み型PCと、EtherCAT通信に基づく制御システムの強みは、演算能力の制約に縛られることなく、市場の要件に応じて新機能を追加できる点にあります。たとえば、単体用の機種に対しても、搬入・搬出ロボットを大きな技術的負担なく接続することができます。

画像処理システムを用いた溶接の継ぎ目検出など、特殊機能の統合についても同様です。TTEngineeringは、すでに、レーザービームとカメラを使用した光学式の継ぎ目検出システムを保有しています。さらなる改善に向けて、現在、AIによるパターン認識の活用を評価しています。TwinCATの関連機能とベッコフ製ビジョンハードウェア製品(カメラ・レンズ・照明)の両面から検証を重ねているということです。