Beckhoff a
MECSPE BARI 2025

27–29 Novembre | Bari | Pad. 30, Stand I26

MECSPE BARI

Tecnologie per l’Innovazione

Beckhoff rinnova la propria presenza a MECSPE Bari dal 27 al 29 novembre 2025 presentando la propria soluzione di automazione completa, aperta, modulare e flessibile basata su PC ed EtherCAT.

Troverete gli innovativi sistemi meccatronici XTS e XPlanar e le nuove soluzioni di azionamento economico AX1000 e AF1000. Scoprirete inoltre la varietà di componenti I/O e il sistema di visione in tempo reale basato su EtherCAT.

Il vero protagonista, però, sarà MX-System, la soluzione per l'automazione senza quadro elettrico, che consente di ridurre l'ingombro delle macchine e dei sistemi.

Venite a trovarci al Pad. 30 – Stand I26 e incontrate i nostri esperti per trovare la soluzione più adatta a voi!

Il controllo PC-based di Beckhoff integra tutte le funzioni della macchina e del sistema su un'unica piattaforma

  • Una piattaforma di controllo per una soluzione di automazione completa: TwinCAT
  • Sistema integrato: HMI, motion control, IoT, analytics, cloud engineering, machine learning, safety, robotica, visione
  • Kit completo di automazione: PC industriale, componenti I/O e bus di campo, tecnologia di azionamento, software di automazione, automazione senza armadio di controllo

Approfondisci

MX-System: la soluzione modulare per l’automazione senza quadri elettrici

  • Sistema modulare con IPC, accoppiatori, I/O, azionamenti, relè e moduli di sistema su piastra
  • Base scalabile da installare direttamente sulla macchina
  • Indicati per concetti di macchine e sistemi privi di quadri elettrici in robusti alloggiamenti metallici
  • Sostituzione dei moduli semplificata anche a personale non specializzato grazie al plug-and-play

Approfondisci

Una soluzione integrata fino al cloud: la catena di misura Beckhoff

L'interconnessione ottimale dei moduli hardware e software fornisce una catena di misura completa:

  • Connessione dei sensori ai moduli I/O in IP20 e IP67
  • sistemi di bus di campo ad alte prestazioni: EtherCAT ed EtherCAT G
  • Software TwinCAT on-premises integra le tecnologie di ingegneria, PLC, motion control, sicurezza, visualizzazione, comunicazione e misurazione
  • Connessione al cloud integrata nel controllo

Approfondisci

In sintesi

Luogo:
Bari, Italia
Data:
27.11.2025 – 29.11.2025
Centro fieristico:
Fiera del Levante
Stand principale Beckhoff:
Padiglione 30, Stand I26
Orari di apertura:
Giovedì – sabato: 09:30 – 17:30
Link alla fiera:
www.mecspebari.it
Sede centrale Italia
Beckhoff Automation s.r.l.

Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
info@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/

Vendite
sales@beckhoff.it