Smart Production Solutions
Vieni a trovarci a SPS Italia e scopri come rendere i tuoi impianti pronti per il futuro grazie al controllo PC‑based con il supporto dell’AI generativa.
Tra le nostre novità, TwinCAT CoAgent, TwinCAT Machine Learning e TwinCAT PLC++ ti accompagneranno in questa evoluzione tecnologica.
Ottimizza le tue macchine grazie a MX‑System che promette soluzioni di automazione cabinet-free, i sistemi di azionamento economici, i nuovi pannelli multi-touch Next e la serie ED di I/O ottimizzati.
Non perdere l’occasione di esplorare la nostra piattaforma di progettazione TwinCAT, che integra supporto Linux®, Core Boost e motion control avanzato per prestazioni multi-core superiori.
Unisciti a noi per un'esperienza indimenticabile!
Siamo allo stand L037 nel padiglione 5.
Registrati subito per ottenere il biglietto, il parcheggio e un caffè gratuito.
Basta scaricare l’app per utilizzare il codice: WMKJZBFR
Innovazione software con TwinCAT: AI, prestazioni e analisi avanzata
- TwinCAT PLC++ – garantisce un significativo salto di qualità delle prestazioni dell'ambiente di sviluppo e del runtime
- TwinCAT CoAgent – porta l'ingegneria di controllo a un livello superiore, integrando senza problemi tecnologie all'avanguardia.
- TwinCAT Machine Learning – l’AI diventa una parte integrante del controllo macchina.
AX1000, AF1000 e AM1000: soluzione di azionamento compatta ed economica per diverse applicazioni di azionamento
- massima flessibilità – supporta motori asincroni, sincroni e a riluttanza
- design salvaspazio – i dispositivi possono essere installati uno accanto all'altro
- funzioni di sicurezza integrate opzionali – TwinSAFE STO/SS1 o TwinSAFE Safe Motion
- elevata capacità di sovraccarico – massime prestazioni per applicazioni altamente dinamiche
- interfaccia EtherCAT ad alte prestazioni – perfetta integrazione in TwinCAT
MX‑System: la soluzione modulare per l’automazione senza quadri elettrici
- ingombro ridotto e robustezza – unità di alloggiamento in metallo, compatte e robuste, senza armadio di controllo
- integrazione diretta nella macchina – installazione direttamente sul sistema per una lunghezza ridotta dei cavi
- facilità di installazione e manutenzione – moduli plug and play facilmente sostituibili
- sistema modulare scalabile – soluzioni modulari con IPC, I/O e azionamenti
- diagnostica smart – Bluetooth® per il rilevamento rapido dei guasti riduce i tempi di inattività
Sistemi di Trasporto Intelligenti
Il sistema XPlanar:
- trasporto del prodotto in 2D con 6 gradi di libertà
- mover planari a libero movimento
- design compatto del sistema e ingombro ridotto
XTS con tecnologia No Cable:
- energia senza contatto e trasmissione dati sincronizzata in tempo reale sui mover XTS
- i mover diventano stazioni di lavorazione mobili
Beckhoff Vision
- portafoglio hardware completo per l'elaborazione delle immagini in ambito industriale
- prestazioni EtherCAT ultraveloci e design robusto
- perfetta sincronizzazione con qualsiasi processo
- integrazione semplice e diretta nel controllo
In sintesi
- Luogo:
- Parma, Italia
- Data:
- 26.05.2026 – 28.05.2026
- Stand principale Beckhoff:
- Padiglione 5, Stand L037
- Orari di apertura:
-
martedì – giovedì: 09:30 – 18:00
- Link alla fiera:
- www.spsitalia.it
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia
+39 02 9945311
info@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/
sales@beckhoff.it