Beckhoff의 PC 기반 제어는 반도체 제조 산업의 많은 자동화 과제를 해결할 수 있는 중앙 제어 솔루션입니다. Beckhoff가 개발한 통신 표준, EtherCAT은 반도체 산업에서 중요한 초고속 및 고정밀 실시간 데이터 통신을 보장합니다. Beckhoff 부스에서 반도체 팹의 미래 경쟁력을 확보할 수 있는 혁신적인 솔루션을 직접 확인해보세요!
PC 기반 제어 및 반도체 산업의 전 세계 표준, EtherCAT
- Beckhoff에서 개발한 가장 빠른 산업용 이더넷 기술
- 유연성, 확장성, 안전성을 모두 갖춘 EtherCAT 솔루션
- EtherCAT 기술로 반도체 생산을 더욱 유연하게 구성
- 모듈형 구조로 시스템을 손쉽게 통합 및 확장
- 안정적인 통신 인프라와 높은 정밀성으로 까다로운 요구 충족
TwinCAT CoAgent: 챗봇을 넘어 지능형 AI 에이전트로
- 언어 기반 PLC, HMI 및 I/O 구성에 대한 코드 제안으로 효율적인 프로그래밍 가능
- 맥락에 맞는 추천 및 Beckhoff InfoSys에 직접 접근하여 정보 검색 최적화
- 개방형 구조로 다양한 AI 모델과 결합 가능
- AI 기반 오류 진단 및 문제 해결을 통한 가동 중단 최소화
- 실행 중에도 커미셔닝 데이터 분석 가능
- 자동으로 생성되는 수리 지침 제공
XPlanar: 웨이퍼 이송의 새로운 정의
- 최대 6자유도의 유연한 2D 제품 이송
- 콤팩트한 시스템 설계 및 공간 절약
- 자기부상 기반의 비접촉식 고정밀 웨이퍼 이송 구현
- Beckhoff 자동화 시스템과의 완벽한 통합
- 최대 속도 3m/s, 최대 가속 20m/s²
- 최대 4.5kg 페이로드, 결합 작동 시 그 이상
반도체 산업 응원 이벤트
Beckhoff가 대한민국 반도체 산업을 응원합니다!
SEMICON 전시회에 참관하시는 반도체 업계 관계자를 대상으로 따뜻한 아메리카노 1잔을 무료로 증정합니다. (1인 1잔, 소진 시 종료)
Beckhoff 부스를 방문해 인포데스크에 명함을 제시하시면 참여하실 수 있습니다.
Beckhoff 부스에 방문하시고 소정의 선물 받아가세요.
한 눈에 보기
- 위치:
- 서울, 대한민국
- 날짜:
- 11.02.2026 – 13.02.2026
- 전시 센터:
- 서울
- Beckhoff 부스위치:
- 홀 B, 부스 BS30
- 전시 시간:
-
수 – 목: 10:00 – 17:00
금: 10:00 – 16:00
- 전시링크:
- www.semiconkorea.org
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국
+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/
+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
sales-kr@beckhoff.com