Beckhoff가 제공하는 PC 기반 제어 기술은 자동화와 IT 세계의 융합을 통한 이익을 지속적으로 누려 왔다. 현재의 사례로는 최신 세대의 업계 표준 프로세서, 고품질의 수요에 최적화된 플래시 메모리, 장기 이용 가능한 Windows 11 버전을 사용하는 것이 있다.
최신 CPU 세대에는 Intel Atom® x6 프로세서, 11세대 Intel® Core™ i 및 Core™ i U 프로세서, 12세대 및 13세대 Intel® Core™ i 프로세서, 5세대 Intel® Xeon® 프로세서 등이 있다. 이를 통해 성능이 크게 향상되므로 동일한 컴퓨팅 성능을 유지하면서 더 강력한 컨트롤러를 사용하거나 하드웨어 비용을 절감할 수 있다.
10nm 구조의 새로운 Intel® Core™ i 프로세서는 특히 높은 혁신 잠재력을 제공하여 성능과 효율성을 크게 향상 시켜준다. 또한, TwinCAT Core Boost를 사용할 수도 있다. 11세대 프로세서가 탑재된 초소형 C6025 및 C6030 산업용 PC의 경우 초소형 폼 팩터로도 구현 가능하다. TwinCAT Core Boost를 사용하면 프로세서 코어의 클럭 주파수를 필요에 따라 개별적으로 구성할 수 있으므로 더 이상 모든 코어를 동일한 속도로 클럭할 필요가 없다. 실시간 전송 및 사용자 모드 어플리케이션을 위해 각 코어별로 클럭 속도를 설정할 수 있다. 터보 모드라고 하는 개별 코어를 실시간으로, 그리고 연속적으로 작동하는 것도 가능하다. 하나 이상의 프로세서 코어에 대해 최대 50% 더 많은 컴퓨팅 성능을 제공하거나 더 비용 효율적인 CPU를 사용할 수 있는 등의 사용에 대한 이점이 존재한다. ATX 산업용 PC에 사용되는 13세대 Intel® Core™ i 프로세서(최대 24코어)는 성능 및 효율성 코어를 갖춘 하이브리드 아키텍처로 인해 TwinCAT Core Boost 와 함께 추가적인 이점을 제공하며, TwinCAT에서 쉽게 차이를 파악할 수 있다.
Beckhoff의 산업용 SSD(solid-state drives)는 까다로운 운영 환경에서도 데이터 저장에 있어 탁월한 안정성과 성능을 제공한다. 3D TLC 플래시 메모리가 사용되며 펌웨어 구성을 통해 pSLC 모드로 작동한다. 이 모드는 50,000회 이상의 기록 사이클과 최대 5200MB/s의 쓰기 속도로 긴 서비스 수명을 지원한다.
최신 IT 개발 기술을 사용할 때 중요한 요소는 장기적인 가용성이다. 이는 LTSC(Long-Term Servicing Channel)버전으로 사용되는 Windows 운영 체제에도 적용된다. Windows 10 IoT Enterprise는 현재 제공 중이며 앞으로도 계속 제공될 예정이지만, 향후 최신 Windows 플랫폼인 Windows 11 IoT Enterprise가 합류할 예정이다.
산업용 PC, 임베디드 PC, 산업용 서버로 구성된 광범위한 Beckhoff 포트폴리오는 IT 세계의 최신 발전으로부터 지속적으로 혜택을 받고 있다.
Products
Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국
+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/