PCs industriais da Beckhoff com novas gerações de processadores e Windows 11

Aumento do desempenho por meio de desenvolvimentos de TI implementados de forma consistente

A tecnologia de controle baseada em PC da Beckhoff sempre se beneficiou da convergência da automação e do mundo da TI. Os exemplos atuais incluem o uso das mais recentes gerações de processadores de padrão industrial, memória flash de alta qualidade e otimizada para a demanda e a versão de disponibilidade de longo prazo do Windows 11.

As gerações mais recentes de CPU incluem os processadores Intel Atom® x6, a 11ª geração dos processadores Intel® Core™ i e Core™ i U, a 12ª e 13ª gerações dos processadores Intel® Core™ i e a 5ª geração dos processadores Intel® Xeon®. Eles aumentam significativamente o desempenho e, portanto, tornam os controladores mais potentes ou reduzem custos de hardware, mantendo a mesma potência de computação.

Os novos processadores Intel® Core™ i, que têm um tamanho de estrutura de 10 nm, oferecem um potencial de inovação particularmente alto, resultando em um salto significativo no desempenho e na eficiência. Além disso, o TwinCAT Core Boost pode ser usado. No caso dos PCs industriais ultracompactos C6025 e C6030 com processadores de 11ª geração, ele pode até ser implementado em um fator de formato extremamente pequeno. Com o TwinCAT Core Boost, a frequência do clock dos núcleos do processador pode ser configurada individualmente e conforme necessário, de modo que não é mais necessário que todos tenham o mesmo clock. A taxa de clock pode ser ajustada para cada núcleo para transmissão em tempo real e aplicações no modo de usuário. Também é possível operar núcleos individuais continuamente e em tempo real no que é conhecido como modo turbo. Os benefícios das aplicações incluem até 50% mais potência de computação para um ou mais núcleos de processador ou a possibilidade de usar CPUs mais econômicas. Os processadores Intel® Core™ i de 13ª geração (com até 24 núcleos) usados nos PCs industriais ATX oferecem benefícios adicionais juntamente com o TwinCAT Core Boost devido à sua arquitetura híbrida com núcleos de desempenho e eficiência, que podem ser facilmente diferenciados no TwinCAT.

Os SSDs (unidades de estado sólido) industriais da Beckhoff oferecem excelente confiabilidade e desempenho quando se trata de armazenamento de dados em ambientes operacionais desafiadores. São usadas memórias flash 3D TLC, operadas no modo pSLC por meio da configuração do firmware. Esse modo permite uma longa vida útil com mais de 50.000 ciclos de gravação e velocidade de gravação de até 5200 MB/s.

O fator crucial ao usar os mais recentes desenvolvimentos de TI é sua disponibilidade a longo prazo. Isso também se aplica ao sistema operacional Windows, que é usado em sua versão LTSC (Long-Term Servicing Channel). O Windows 10 IoT Enterprise está disponível no momento, e continuará disponível, mas será acompanhado no futuro pelo Windows 11 IoT Enterprise - a plataforma mais recente do Windows.

03.12.2024

O amplo portfólio de PCs industriais, embedded PCs e servidores industriais da Beckhoff está constantemente se beneficiando dos mais recentes desenvolvimentos no mundo da TI.

Products

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/