La tecnologia di controllo PC-based di Beckhoff ha sempre tratto vantaggio dalla convergenza tra automazione e mondo IT. Alcuni esempi sono l'uso di processori di ultima generazione, le memorie flash di alta qualità e ottimizzata per la domanda e la versione a disponibilità a lungo termine di Windows 11.
Le ultime generazioni di CPU includono i processori Intel Atom® x6, l'undicesima generazione dei processori Intel® Core™ i e Core™ i U, la dodicesima e tredicesima generazione dei processori Intel® Core™ i e la quinta generazione dei processori Intel® Xeon®. Ciò si traduce in un significativo aumento delle prestazioni e quindi in controllori più potenti oppure in una riduzione dei costi dell'hardware, pur mantenendo la stessa potenza di calcolo.
I nuovi processori Intel® Core™ i, che hanno una struttura di 10 nm, offrono un potenziale innovativo particolarmente elevato, che si traduce in un miglioramento significativo in termini di prestazioni ed efficienza. Inoltre, è possibile utilizzare anche la tecnologia TwinCAT Core Boost. Nel caso dei PC industriali ultracompatti C6025 e C6030 con processori di 11° generazione, questa tecnologia può essere implementato fin un fattore di forma estremamente ridotto. Con TwinCAT Core Boost, la frequenza di clock dei core del processore può essere configurata individualmente e secondo le esigenze, in modo che non debbano più avere tutti la stessa frequenza di clock. La frequenza di clock per core può essere definita per la trasmissione in tempo reale e per le applicazioni in user-mode. È anche possibile far funzionare i singoli core in modo costante e in tempo reale, nella cosiddetta modalità turbo. I vantaggi applicativi includono fino al 50% di potenza di calcolo in più per uno o più core del processore e la possibilità di utilizzare CPU più economiche. I processori Intel® Core™ i di 13° generazione (con un massimo di 24 core) utilizzati nei PC industriali con scheda madre ATX offrono ulteriori vantaggi insieme al TwinCAT Core Boost grazie alla loro architettura ibrida con core per le prestazioni e per l'efficienza, che possono essere facilmente differenziati in TwinCAT.
Le unità SSD (Solid State Drive) industriali di Beckhoff offrono affidabilità e prestazioni eccellenti per l'archiviazione dei dati in ambienti operativi difficili. Vengono utilizzate memorie 3D flash TLC, che funzionano in modalità pSLC tramite la configurazione del firmware. Questa modalità consente una lunga durata con oltre
50.000 cicli di scrittura e una velocità di scrittura fino a 5200 MB/s.
Il fattore cruciale nell'utilizzo dei più recenti sviluppi informatici è la loro disponibilità a lungo termine. Questo vale anche per il sistema operativo Windows, utilizzato nella versione LTSC (Long-Term Servicing Channel). Windows 10 IoT Enterprise è attualmente disponibile e continuerà a esserlo, ma in futuro sarà affiancato da Windows 11 IoT Enterprise, la piattaforma Windows più recente.
L'ampio portafoglio Beckhoff di PC industriali, PC embedded e server industriali beneficia costantemente degli ultimi sviluppi nel mondo IT.
Products
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia