Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff Industrie-PCs mit neuen Prozessor-Generationen und Windows 11

Performancesteigerungen durch konsequent umgesetzte IT-Entwicklungen

Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff profitiert seit jeher von der Konvergenz von Automatisierung und IT-Welt. Aktuelles Beispiel ist der Einsatz neuester, industriegerechter Prozessor-Generationen, von hochqualitativen und bedarfsoptimierten Flash-Speichern sowie der langzeitverfügbaren Version von Windows 11.

Zu den neuesten CPU-Generationen zählen die Prozessorreihe Intel Atom® x6, die 11. Generation der Prozessorfamilien Intel® Core™ i und Core™ i U, die 12. und 13. Generation der Prozessorfamilie Intel® Core™ i sowie die 5. Generation der Prozessorreihe Intel® Xeon®. Mit ihnen ergeben sich deutliche Performancesteigerungen und damit leistungsfähigere Steuerungen oder reduzierte Hardwarekosten bei gleichbleibender Rechenleistung.

Besonders viel Innovationspotenzial bieten die neuen Prozessoren der Intel® Core™ i, die mit einer Strukturgröße von 10 nm einen deutlichen Sprung bei Leistung und Effizienz ermöglichen. Zudem lässt sich TwinCAT Core Boost nutzen – bei den Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6025 und C6030 mit Prozessoren der 11. Generation sogar in einem äußerst klein bauenden Formfaktor. Mit TwinCAT Core Boost können die Prozessorkerne individuell und nach Bedarf in ihrer Taktfrequenz konfiguriert werden, müssen also nicht mehr alle einheitlich getaktet sein. Die Taktung je Core ist für Echtzeitübertragung und User-Mode-Anwendungen festlegbar. Zudem besteht die Möglichkeit, einzelne Cores dauerhaft und echtzeitfähig in einem sogenannten Turbo-Modus zu betreiben. Als Anwendungsvorteile ergeben sich bis zu 50 % mehr Rechenleistung für einen oder mehrere Prozessorkerne bzw. die Möglichkeit zur Nutzung kostengünstigerer CPUs. Bei den in den ATX-Industrie-PCs eingesetzten Prozessoren vom Typ Intel® Core™ i der 13. Generation (mit bis zu 24 Kernen) kommen neben TwinCAT Core Boost weitere Vorteile durch deren Hybrid-Architektur mit den in TwinCAT einfach differenzierbaren Performance- und Efficiency-Cores hinzu.

Die Industrie-SSDs (Solid State Drives) von Beckhoff bieten eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Performance bei der Datenspeicherung in herausfordernden Betriebsumgebungen. Zum Einsatz kommen 3D-TLC-Flashspeicher, die per Firmwarekonfiguration im pSLC-Modus betrieben werden. Dieser Modus ermöglicht eine lange Lebensdauer mit über 50.000 Schreibzyklen und bis zu 5.200 MB/s Schreibgeschwindigkeit.

Entscheidend bei der Nutzung aktueller IT-Entwicklungen ist deren Langzeitverfügbarkeit. Dies gilt auch für das Betriebssystem Windows, das als LTSC-Version (Long Term Servicing Channel) zum Einsatz kommt. Bisher – und auch weiterhin – ist Windows 10 IoT Enterprise verfügbar. Zukünftig wird ergänzend auch Windows 11 IoT Enterprise und damit die aktuelle Windows-Plattform bereitstehen.

Produkte

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/