TwinCAT PLC++: next generation PLC technologie

Beheer runtime en engineering met een aanzienlijke vooruitgang in prestaties

Beckhoff maakt een echte sprong voorwaarts in de prestaties van automatiseringstechnologie mogelijk met TwinCAT PLC++. Zowel engineering als runtime kunnen worden versneld, terwijl de bekende voordelen van TwinCAT zoals consistente integratie, compatibiliteit en openheid overeind blijven. In combinatie met een eenvoudige omschakeling en het behoud van bestaande TwinCAT functionaliteit levert dit een aanzienlijke meerwaarde op - de "plus plus" voor de gebruiker.

TwinCAT PLC++ is een volledig nieuwe ontwikkeling van Beckhoff die naadloos integreert in het bestaande TwinCAT ecosysteem. TwinCAT PLC++ is ook gebaseerd op de talen die worden beschreven in IEC 61131-3. Dankzij aspecten zoals de moderne compilertechnologie en de nieuwe architectuur die wordt gebruikt, kan een aanzienlijke sprong voorwaarts worden gemaakt op het gebied van engineering en runtime prestaties. Vertrouwde en bewezen functies werden behouden, terwijl belangrijke onderdelen van de ontwikkelomgeving - zoals editors en compilers - opnieuw ontwikkeld werden op basis van IT-modellen. Bovendien heeft Beckhoff een sterke nadruk gelegd op de mogelijkheid om DevOps principes te gebruiken om continue integratie en continue inzet te implementeren, waarbij de focus vooral ligt op de specifieke behoeften van gebruikers.

TwinCAT PLC++ biedt aanzienlijke voordelen in prestaties die betrekking hebben met runtime. Vergeleken met de vorige TwinCAT PLC kan dezelfde besturingscode tot een factor 1,5 sneller worden uitgevoerd tijdens runtime met TwinCAT PLC++. Als hoogtepunt maakt de nieuwe compiler het mogelijk om deze besturingscode verder te optimaliseren in termen van uitvoeringstijd. Deze optie - die al bekend is uit de IT-wereld - leidt tot een verdere aanzienlijke verhoging van de uitvoeringssnelheid. Dit betekent dat een industriële pc met minder rekenkracht voldoende kan zijn voor het vorige machinebesturingssysteem, waardoor de hardwarekosten dalen. Als het hardwareplatform ongewijzigd blijft, kunnen de vrijgekomen computerbronnen worden gebruikt om meer besturingsfunctionaliteit te implementeren of om de productiviteit van de machine te verhogen door de cyclustijden te minimaliseren.

Vanuit engineeringperspectief zorgt TwinCAT PLC++ voor kortere doorlooptijden vanaf de ontwikkeling en inbedrijfsname van de besturing tot en met de volledige levenscyclus van de machine. Dit wordt bereikt door de werktijd te verkorten met behulp van kortere laadtijden voor projecten en een verbeterd vertaalproces. De geminimaliseerde projectdoorlooptijden verlagen de kosten aanzienlijk en maken het ook mogelijk om nieuwe machines en systemen sneller te lanceren.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/