TwinCAT PLC++: nästa generations PLC-teknik

Kontrollera drifttid och konstruktion med betydande prestandaförbättring

Beckhoff tar automationsprestanda till en ny nivå med TwinCAT PLC++. Det går att snabba upp såväl konstruktion som drifttid samtidigt med fortsatt leverans av välkända TwinCAT-fördelar som konsekvent integrering, kompatibilitet och öppenhet. I kombination med smidig omställning och bibehållen befintlig TwinCAT-funktion ger det användaren avsevärt mervärde – ”plus plus”.

Beckhoffs TwinCAT PLC++ är helt nyutvecklad för sömlös integrering i befintliga TwinCAT-ekosystem. TwinCAT PLC++ är även baserat på de språk som IEC 61131-3 anger. Tack vare den moderna kompileringstekniken och den nya arkitekturen kan en avsevärd förbättring av både ingenjörs- och körtidsprestanda uppnås. Välbekanta och beprövade funktioner bibehålls medan viktiga komponenter i utvecklingsmiljön som t.ex. editorer och kompilatorer vidareutvecklas baserat på IT-modeller. Dessutom har Beckhoff lagt stor vikt vid möjligheten att använda DevOps-principer för att implementera kontinuerlig integrering och driftsättning framförallt med inriktning på specifika användarbehov.

TwinCAT PLC++ erbjuder betydande prestandafördelar när det gäller drifttid. Jämfört med föregående TwinCAT PLC går det att exekvera samma styrkod upp till 1,5 gånger snabbare vid körning med TwinCAT PLC++. Den nya kompilatorn kan optimera styrkoden ytterligare med avseende på exekveringstiden. Alternativet - som redan är känt i IT-världen - ger ytterligaren en avsevärd ökning av exekveringshastigheten. Det innebär industridatorer med mindre datorkraft kan räcka till för det tidigare maskinstyrsystemet, vilket minskar hårdvarukostnaderna. Förblir hårdvaruplattformen oförändrad kan de frigjorda datorresurserna användas för att implementera fler styrfunktioner eller öka maskinens produktivitet med minimerade cykeltider.

Ur ett ingenjörsperspektiv ger TwinCAT PLC++ kortare flödestider hela vägen från styrningens utveckling och driftsättning till hela maskinens livscykel. Det går attuppnås genom att minska drifttiderna med kortare projektuppläggningstider och förbättrad översättningsprocess. De minimerade projektledtiderna minskar kostnaderna avsevärt och gör så att det går att lansera nya maskiner och system snabbare.

Jessica Brandt

Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/