A Beckhoff está possibilitando um salto real no desempenho da tecnologia de automação com o TwinCAT PLC++. Tanto a engenharia quanto o runtime podem ser acelerados, enquanto as conhecidas vantagens do TwinCAT de integração consistente, compatibilidade e abertura continuam a ser fornecidas. Em combinação com a troca fácil e a retenção da funcionalidade existente do TwinCAT, isso resulta em um valor agregado significativo - o "plus plus" para o usuário.
O TwinCAT PLC++ é um desenvolvimento completamente novo da Beckhoff que se integra perfeitamente ao ecossistema TwinCAT existente. O TwinCAT PLC++ também é baseado nas linguagens descritas na norma IEC 61131-3. Devido a aspectos como a moderna tecnologia do compilador e à nova arquitetura utilizada, é possível obter um salto significativo no desempenho do runtime. Recursos comprovados e familiares foram mantidos, enquanto os componentes-chave do ambiente de desenvolvimento - tais como editores e compiladores - foram redesenhados com base em modelos de TI. Além disso, a Beckhoff deu ênfase especial à possibilidade de usar os princípios de DevOps para implementar a integração e a implantação contínuas, com foco especialmente nas necessidades específicas dos usuários.
O TwinCAT PLC++ oferece vantagens significativas de desempenho em relação ao runtime. Em comparação com o TwinCAT PLC anterior, o mesmo código de controle pode ser executado até um fator de 1,5 mais rápido durante o runtime com o TwinCAT PLC++. Como destaque, o novo compilador permite otimizar ainda mais esse código de controle em termos de runtime. Essa opção, já conhecida no mundo da TI, leva a um aumento ainda mais significativo na velocidade de execução. Isso significa que um PC industrial com menor poder de computação pode ser suficiente para o sistema de controle de máquina anterior, reduzindo assim os custos de hardware. Se a plataforma de hardware permanecer inalterada, os recursos de computador liberados poderão ser usados para implementar mais funcionalidades de controle ou para aumentar a produtividade da máquina, minimizando os tempos de ciclo.
Do ponto de vista da engenharia, o TwinCAT PLC++ reduz o tempo de produção desde o desenvolvimento e comissionamento do controle até o ciclo de vida completo da máquina. Isso é obtido por meio da redução dos tempos de operação com a ajuda de tempos de carregamento de projetos mais curtos e um processo de tradução aprimorado. Os prazos de entrega minimizados do projeto reduzem significativamente os custos e também permitem que novas máquinas e sistemas sejam lançados mais rapidamente.
Products
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/