Zapraszamy konstruktorów maszyn, integratorów (OEM) oraz inżynierów automatyków na intensywne, kilkugodzinne warsztaty technologiczne, podczas których pokażemy, jak wygląda przyszłość projektowania maszyn.
Szafa sterownicza przez dekady była nieodłącznym elementem każdej maszyny. Dziś wiemy jednak, że jej projektowanie, prefabrykacja i okablowanie to prawdziwe wąskie gardło – generuje zbędne koszty, pochłania cenny czas i komplikuje serwis.
MX-System Roadshow to cykl stacjonarnych spotkań dla praktyków przemysłu. Podczas konkretnych prelekcji demonstracji i warsztatów z użyciem MX-System Designera udowodnimy Ci, że całkowita rezygnacja z szafy sterowniczej nie tylko jest możliwa, ale pozwala drastycznie uprościć architekturę maszyny, przyspieszyć produkcję i wyprzedzić konkurencję.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.
Dlaczego warto wziąć udział?
To spotkanie stworzyliśmy z myślą o polskich producentach maszyn i inżynierach, którzy szukają bardziej nowoczesnych i efektywnych metod pracy.
Podczas spotkania dowiesz się, jak:
- Uprościć projektowanie i schematy elektryczne – zredukuj dokumentację z setek stron do minimum i wyeliminuj błędy okablowania już na etapie projektowania.
- Skrócić czas budowy i zmniejszyć gabaryty maszyny – zapomnij o ciągnięciu kilometrów kabli i zaoszczędź cenną przestrzeń na hali produkcyjnej.
- Zwiększyć skalowalność systemu – buduj maszyny z gotowych, standaryzowanych elementów w systemie plug-and-play w obudowach o stopniu ochrony IP67, odpornych na warunki przemysłowe.
- Przyspieszyć uruchomienie i ułatwić serwis – w tym systemie wymiana modułu w razie awarii jest tak prosta, że nie wymaga wzywania wykwalifikowanego elektryka.
- Zabezpieczyć architekturę sterowania na przyszłość – wejdź na wyższy poziom diagnostyki w czasie rzeczywistym (dostępnej z poziomu aplikacji na smartfonie).
Niezależnie od tego, czy to Twój pierwszy kontakt z technologią Beckhoff, czy szukasz sposobu na zrewolucjonizowanie swoich obecnych projektów – otrzymasz od nas praktyczną wiedzę do zastosowania od zaraz.
Terminy i lokalizacje
| 22.09.2026 | 23.09.2026 | 24.09.2026 | 25.09.2026 |
|---|---|---|---|
|
Zamek Topacz Wrocław Zaplanuj trasę |
Q Hotel Plus Kraków Zaplanuj trasę |
Holiday Inn Express Lublin Zaplanuj trasę |
Arche Hotel Poloneza Warszawa Zaplanuj trasę |
|
28.09.2026 |
30.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|---|---|---|---|
|
Arche Garnizon Białystok Zaplanuj trasę |
Progres Event & Conference Sp. z o.o. Gdańsk Zaplanuj trasę |
Moxy Poznan Airport Poznań Zaplanuj trasę |
Co w programie?
| 08.30–09.00 | Rejestracja uczestników i wspólna kawa | ||
|---|---|---|---|
| 09.00–09.30 |
Rozpoczęcie konferencji Przyszłość automatyki nie mieści się w szafie |
||
| 09.30–10.15 | Ewolucja systemów sterowania | ||
| 10.15–10.45 | Kawa i networking | ||
| 10.45–11.45 |
Prezentacja techniczna Techniczne wskazówki w pracy z MX-System |
||
| MX-System Designer: projektowanie od A do M.. X-System | |||
| 11.45–12.00 | Kawa i networking | ||
| 12.00–12.30 | Real-world applications of the MX-System (prezentacja prowadzona w języku angielskim) | ||
| 12.30–13.15 |
Warsztaty MX-System Designer: Zbuduj sam prawdziwy system sterowania |
||
| 13.15–13.30 | Kawa i networking | ||
| 13.30–14.00 |
Konkurs Zakończenie konferencji |
||
Dlaczego właśnie MX-System?
Szafa sterownicza vs. automatyka modułowa
W porównaniu do klasycznej szafy sterowniczej, MX-System redukuje liczbę komponentów aż o 90%, a czas planowania, montażu i uruchomienia skraca z kilkudziesięciu do zaledwie kilku godzin.
To pierwszy na świecie system, który umożliwia całkowitą rezygnację z tradycyjnych szaf w maszynach i instalacjach przemysłowych. MX-System przejmuje wszystkie funkcje klasycznej szafy sterowniczej – od zasilania i zabezpieczeń, przez sterowanie komputerowe (IPC), aż po napędy i Wyspy I/O – zamykając je w jednej, kompaktowej platformie montowanej bezpośrednio na maszynie.
Kluczowe korzyści dla Twojego biznesu:
- Drastyczne uproszczenie fazy projektowej – mniej rysowania schematów, krótsze trasy kablowe i mniejszy footprint maszyny.
- Światowe certyfikaty (UL, CSA, IEC) – budujesz maszynę raz, a potem wysyłasz ją w dowolne miejsce na świecie bez przerabiania instalacji elektrycznej.
- Prawdziwe Plug-and-Play – intuicyjny montaż i wymiana modułów bez ryzyka pomylenia kabli. Koniec z długimi przestojami w oczekiwaniu na elektryka!
- Błyskawiczna i czytelna diagnostyka – pełna kontrola nad stanem maszyny i każdego modułu podczas pracy, dostępna od ręki.
Dołącz do rewolucji w budowie maszyn i sprawdź, jak zyskać przewagę na rynku.