Komputer CX7000 typu Embedded wyznacza nową erę w historii oprogramowania TwinCAT 3, rozszerzając zakres jego zastosowań o kompaktowe sterowniki PLC. Jednostka wyposażona jest w nowoczesny procesor 480 MHz i zintegrowane, konfigurowalne I/O, dzięki czemu cechuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Wraz z jej premierą systemy sterowania firmy Beckhoff jeszcze zyskały na skalowalności, oferując całą gamę urządzeń – od sterowników PLC po wielordzeniowe komputery przemysłowe.
Komputer CX7000 typu Embedded wyposażony jest w procesor ARM Cortex™ M7 (32 bity, 480 MHz) zapewniający wysoką moc obliczeniową w klasie sterowników, a także oprogramowanie TwinCAT trzeciej generacji. Kompaktowa konstrukcja o wymiarach 49 x 100 x 72 mm sprawia, że jednostka może być wykorzystywana w typowych aplikacjach sterownikowych o niewielkiej dostępności wolnej przestrzeni, zwiększając tym samym skalowalność systemów PC-based Control firmy Beckhoff.
Jednym z atutów nowej jednostki jest bardzo dobry stosunek ceny do wydajności zapewniany m.in. przez zintegrowane, wielofunkcyjne układy I/O:
- 8 wejść cyfrowych, 24 V DC, filtr 3 ms, typ 3
- 4 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, 0,5 A, jednostanowe
Za pomocą oprogramowania TwinCAT 3 układy te można także przekonfigurować na inne tryby pracy, np. szybkie zliczanie lub przetwarzanie danych analogowych:
- tryb licznika: 1 x wejście cyfrowe licznika 150 kHz, 1 x wejście cyfrowe jako licznik jednokierunkowy 20 kHz, 2 x wyście cyfrowe licznika,
- tryb enkodera przyrostowego: 2 x wejście cyfrowe dla sygnału enkodera 100 kHz, 2 x wyjście cyfrowe enkodera,
- tryb sygnałów analogowych: 2 x wejście cyfrowe skonfigurowane jako wejście analogowe 0…10 V, 12 bitów
- tryb sygnałów PWM: 2 x wyjście cyfrowe skonfigurowane dla sygnałów PWM
Aby przetwarzać inne sygnały elektryczne, można rozszerzyć zakres wejść/wyjść dostępnych w komputerze CX7000 o dodatkowe moduły EtherCAT lub magistrali, elastycznie dobierając je w zależności od bieżących potrzeb.
Nowa jednostka dysponuje pamięcią MicroSD Flash 512 MB (opcjonalnie 1 GB, 2 GB, 4 GB lub 8 GB) i może pracować w temperaturze od -25 do +60 °C. Jako interfejs programistyczny zastosowano port Ethernet (10/100 MBit/s, RJ45). Dzięki temu CX7000 można opcjonalnie wykorzystać także jako niedrogi autonomiczny sterownik PLC. Wersja CX7080 dysponuje dodatkowo portem RS232/RS485, dzięki czemu oferuje możliwość przyłączenia dowolnego urządzenia, np. wyświetlacza, skanera lub wagi.
Products
![Ms. Justyna Rudnik](/media/pictures/contact/justyna-rudnik.jpg)
Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska
+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/