Szafy sterownicze od dawna są sprawdzonym rozwiązaniem w automatyce przemysłowej. Dzięki MX-System Beckhoff oferuje modułową alternatywę, którą można zintegrować bezpośrednio z maszyną. MX-System łączy sterowanie, podzespoły techniki napędowej, technologię bezpieczeństwa i moduły wejść/wyjść w zintegrowanym, solidnym systemie. Moduły są połączone ze sobą za pomocą znormalizowanego interfejsu do zasilania i komunikacji oraz są wstępnie zmontowane i gotowe do natychmiastowego użycia. Zmniejsza to ilość okablowania, oszczędza miejsce i przyspiesza uruchomienie – bez uszczerbku dla pełnej skalowalności i wysokiej wydajności.
Nasza usługa projektowania daje możliwość porównania obecnego rozwiązania szafy sterowniczej z MX-System. Nasi specjaliści ds. produktów są dostępni do niezobowiązujących konsultacji i przedstawią możliwości optymalizacji za pomocą MX-System. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, aby w zaledwie trzech krokach otrzymać bezpłatną, spersonalizowaną koncepcję automatyzacji zaprojektowaną z myślą o konkretnym zastosowaniu.
1. Podaj swoje dane
Prześlij istniejący schemat obwodu lub specyfikację urządzenia.
2. Poznaj opinię ekspertów
Nasi specjaliści ds. produktów przeanalizują Twoje zapytanie i stworzą niestandardowy projekt MX-System.
3. Uzyskaj odpowiedź
Otrzymasz pełną listę części, wizualizację produktu i niezobowiązującą wycenę.
Dlaczego warto wybrać MX-System?
Zdecentralizowany system MX-System jest pierwszym, który osiągnął całkowitą automatyzację maszyn i systemów bez szafy sterowniczej. Aby go stworzyć, firma Beckhoff połączyła ponad cztery dekady doświadczenia w automatyzacji w modułowy system, który wykonuje wszystkie zadania i ma właściwości klasycznej szafy sterowniczej.
Korzyści
- Uproszczona faza projektowania, mniejsza powierzchnia maszyny i krótsze ścieżki kablowe
- Certyfikat UL/CSA oraz IEC – system może być używany na całym świecie bez dodatkowej regulacji
- Zasada plug-and-play: do konfiguracji i instalacji nie potrzeba specjalistów
- Szybka i przejrzysta diagnostyka systemu podczas pracy
Wsparcie dla naszych klientów na całym świecie
Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie naszym klientom na całym świecie, oferujemy międzynarodową pomoc techniczną obejmującą całą gamę produktów Beckhoff w ponad 75 krajach. Przywiązujemy dużą wagę do wspierania każdego klienta w jego ojczystym języku, aby zapewnić płynną komunikację i skuteczną wymianę wiedzy.