SoltarFixarFechar

O C6040 amplia a série de PCs industriais ultracompactos

O PC industrial ultracompacto estabelece um novo padrão de densidade de energia

A adição do C6040, que traz ainda mais potência, como o mais recente membro da série ultracompacta de PCs industriais C60xx da Beckhoff está abrindo um mundo totalmente novo de possibilidades de aplicação para os usuários. Uma das muitas maneiras pelas quais ele atinge sua densidade de energia sem precedentes é implementando os processadores Intel® Core™ da 12ª geração com até 16 núcleos.

Dependendo do tipo de processador, a 12ª geração faz distinção entre núcleos de desempenho clássicos e núcleos de eficiência. Assim como nas gerações anteriores de processadores, a 12ª geração do Intel® Celeron®, Pentium® e Core™ i3 e i5 é equipada exclusivamente com núcleos de desempenho clássico. No entanto, o recurso especial dos processadores Intel® Core™ i7 e i9 usados no C6040 é que eles são os primeiros a serem instalados em arquitetura híbrida. Isso significa que quatro núcleos de eficiência adicionais são adicionados aos processadores Core™ i7 e oito aos Core™ i9. Essa combinação de núcleos de desempenho e eficiência permite que os aplicativos sejam implementados em um total de 12 ou 16 núcleos de processador.

Embora os núcleos de desempenho sejam adequados principalmente para aplicativos de alto desempenho e thread único, muitos threads adicionais podem ser executados em tempo real ou no modo de usuário nos núcleos de eficiência adicionais. Além disso, cada núcleo individual pode ser configurado individualmente por meio da frequência do clock. A fonte de alimentação adicional integrada à placa-mãe, que foi desenvolvida e produzida internamente em Verl, oferece reservas de energia suficientes para utilizar totalmente a capacidade de computação disponível dos processadores. Em termos de tamanho, o C6040 mede apenas 132 x 202 x 76 mm. O novo PC industrial versátil é especialmente adequado para controles de eixo sofisticados, aplicações HMI complexas e aplicações com tempos de ciclo extremamente curtos, bem como aplicações de aprendizado e processamento industrial de imagens.

Products

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/