EP7402: I/O EtherCAT IP67 para controle de esteiras transportadoras

O controlador compacto integrado de motores reduz o trabalho de cabeamento e aumenta a capacidade de diagnóstico para sistemas de correias transportadoras rolantes

Com o novo EtherCAT Box EP7402 da Beckhoff, a arquitetura de controle e o cabeamento dos sistemas de esteiras transportadoras rolantes tornam-se significativamente mais eficientes. Com a alta classificação de proteção IP67, este controlador compacto para motores BLDC é ideal para tarefas de transporte em intralogística e em tecnologia de montagem, bem como nas indústrias de embalagens, alimentos e bebidas.

O EtherCAT Box EP7402 fornece duas saídas com controlador de movimento integrado para a conexão direta de motores de esteiras transportadoras rolantes de 24 Vcc ou outros motores BLDC (até 3,5 A). Oito entradas/saídas digitais adicionais permitem a conexão de, por exemplo, detectores fotoelétricos e a comunicação entre os diferentes módulos para operação sem um CLP. O EP7402 assume o controle completo de um motor de rolos independentemente da esteira transportadora ou do fabricante do motor. O controle dos motores não tem sensores. A corrente nominal máxima, rampas de aceleração ou desaceleração e vários outros parâmetros podem ser configurados, permitindo uma adaptação ideal a diferentes aplicações.

Ao controlar esteiras, o EP7402 também pode rodar sem um CLP e proporciona funções como Acúmulo de Pressão Zero (ZPA), descarga simples ou em bloco. Outros dispositivos EtherCAT, como I/Os digitais e analógicos, leitores de código de barras ou dispositivos de segurança, podem ser conectados ao barramento EtherCAT adicional. O módulo EtherCAT com classificação de proteção IP67 mede apenas 174 mm x 60 mm x 36,5 mm e pode ser facilmente montado em trilho DIN padrão ou em suportes L na estrutura da esteira transportadora. Não requer nenhuma cobertura de proteção adicional, o que economiza espaço de instalações adicionais. A fonte de alimentação e a comunicação EtherCAT ocorrem por meio de um único cabo com um conector híbrido B23 ENP (capacidade de corrente de 28 A/45 °C).

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/