Conceitos de sistemas modernos adaptados à Indústria 4.0 ou à internet das coisas (IoT) oferecem inúmeras vantagens em termos de eficiência, custos e qualidade do processo. O PC industrial (IPC) ultracompacto C6015 é o dispositivo de borda IoT ideal para economia de espaço e alto desempenho para utilizar plenamente todas essas vantagens em sistemas novos e legados nas indústrias de processo.
Ao integrar funcionalidades abrangentes de IoT e análises, a tecnologia de controle baseada em PC abre uma variedade de opções para otimizar a produção. A consistência do sistema na plataforma de controle garante uma implementação simples e de alta transparência:
- Uma família universal de componentes para proteção contra explosão, incluindo os cartões EtherCAT da série ELX, permite a automação de ponta a ponta de plantas de processamento grandes e complexas.
- A plataforma de software TwinCAT oferece interfaces e bibliotecas específicas para a tecnologia de processos, e permite a integração conveniente na nuvem via TwinCAT IoT e análises de dados via TwinCAT Analytics em perfeita sincronia com os ciclos de controle.
- Um dispositivo de borda IoT de alto desempenho está disponível na forma do IPC ultracompacto C6015, uma plataforma de controle de máquina universalmente aplicável.
O C6015 como um dispositivo de borda IoT excepcionalmente compacto
Medindo apenas 82 x 82 x 40 mm, o excepcionalmente compacto IPC C6015 com tecnologia multinúcleos pode ser instalado com flexibilidade, mesmo em espaços altamente confinados. Equipado com um processador Intel® Atom™ que oferece até quatro núcleos de CPU, o C6015 proporciona o poder de processamento suficiente para coleta, processamento e fornecimento de dados de processo simples e para as tarefas mais complexas exigidas de um gateway IoT moderno. A certificação Microsoft Azure™ do C6015 ressalta que o dispositivo é ideal para aplicações da Indústria 4.0 de última geração.
O C6015 é predestinado para tais tarefas de comunicação, especialmente quando se está adaptando e conectando sistemas legados. Os sistemas de tecnologia de processos existentes podem ser facilmente equipados com recursos adicionais de IoT usando esse dispositivo de borda IoT, ou podem ser preparados para atender a requisitos de comunicação futuros. Dessa forma, os operadores de sistemas de tecnologia de processos obtêm acesso a toda a riqueza de soluções de IoT e de análises suportadas pela tecnologia da Beckhoff, independentemente da tecnologia de automação usada - seja controle baseado em PC ou plataformas de controle de terceiros. Isso reduz os custos de produção, otimiza a qualidade do produto e melhora a visão geral e a transparência de todos os fluxos de trabalho dos processos. Além disso, a disponibilidade e a produtividade dos sistemas podem ser aumentadas e os serviços baseados em nuvem usados, por exemplo, para implementar a manutenção preditiva.
Medindo apenas 82 x 82 x 40 mm, o IPC C6015 com seu processador Intel® Atom™ representa a combinação ideal de formato compacto e alto desempenho para uso como dispositivo de borda IoT.
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/