Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

C6015 típusú, ultrakompakt IPC: ideális eszköz peremrendszeri számításokhoz

IoT-alapú peremrendszeri eszköz Ipar 4.0-hoz kapcsolódó folyamatautomatizálás egyszerű megvalósításához

A korszerű, Ipar 4.0 vagy IoT-alapú rendszerkoncepciók számos előnyt rejtenek magukban a folyamatok hatékonysága, a költségek és a minőség terén. Az ultrakompakt, C6015 típusú ipari PC (IPC) rendkívül kis helyigényű és nagy teljesítőképességű peremrendszeri (edge device) IoT-eszköz, melynek képességei teljes mértékben kiaknázhatók a folyamatautomatizálásra épülő iparágak rendszereiben.

Az átfogó IoT- és analitikai funkciókat ötvöző, PC-alapú vezérléstechnika a lehetőségek széles körét kínálja a gyártás optimalizálására. Az erre épülő, egységes rendszerű vezérlőkörnyezet egyszerű megvalósítást tesz lehetővé, és nagyfokú áttekinthetőséget biztosít.

  • A robbanásvédelmi rendszerelemek átfogó választéka – többek között az ELX-sorozatú EtherCAT terminálcsalád – teljes körű automatizálást tesz lehetővé, még nagy és komplex feldolgozó üzemek esetében is.
  • A kifejezetten folyamatautomatizálási célra kifejlesztett interfészeket és szoftverkönyvtárakat is tartalmazó TwinCAT szoftverplatform TwinCAT IoT modulja jelentősen megkönnyíti a felhőalapú rendszerekbe való integrálást, a TwinCAT Analytics pedig a vezérlési ciklusokkal tökéletesen összeszinkronizált adatelemzést.
  • A C6015 típusú ultrakompakt ipari PC egy nagy teljesítőképességű peremrendszeri IoT-eszköz, amely univerzálisan alkalmazható gépvezérlő platformként.

A C6015: rendkívül kompakt, IoT-alapú peremrendszeri eszköz

A rendkívül kompakt, mindössze 82 x 82 x 40 mm méretű, többmagos technológiájú C6015 típusú ipari PC rugalmasan telepíthető még igen szűk helyekre is. Az akár négymagos Intel® Atom™ processzorral szerelt C6015 elegendő feldolgozási teljesítménnyel rendelkezik a folyamatadatok egyszerű begyűjtéséhez, feldolgozásához és biztosításához, valamint a korszerű IoT-alapú kapuátjárók bonyolultabb feladatainak elvégzéséhez. A C6015 rendelkezik Microsoft Azure™ tanúsítvánnyal is, azaz ideálisan alkalmazható a legkorszerűbb Ipar 4.0 alapú rendszerekben.

A C6015 típusú számítógépet kifejezetten ilyen kommunikációs feladatokhoz, valamint főleg régebbi rendszerek átalakítására, illetve csatlakoztatásának támogatására tervezték. Segítségével a meglévő folyamatautomatizálási rendszerek könnyen kibővíthetők további
IoT-képességekkel, vagy felkészíthetők a jövő kommunikációs követelményeinek kielégítésére. A folyamatautomatizálási rendszerek kezelői így hozzáférhetnek a Beckhoff technológiája által támogatott valamennyi IoT- és analitikai megoldáshoz, függetlenül attól, hogy az alkalmazott automatizálási technológia PC-alapú vezérlésre vagy más gyártók vezérlőkörnyezetére épül-e. Ezzel a megoldással mérsékelhetők a gyártási költségek, optimalizálható a termékek minősége és áttekinthetőbbé, átláthatóbbá tehető az összes munkafolyamat. Mindezeken túlmenően a rendszerek rendelkezésre állása és termelékenysége is fokozható, továbbá felhőalapú szolgáltatásokkal például előrejelző karbantartás is megvalósítható.

Éva Anna Porgánszki

Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/