O terminal EtherCAT EL6821 da Beckhoff permite a conexão de até 64 escravos DALI/DALI-2 e 64 dispositivos de entrada DALI-2. O TwinCAT 3 System Manager facilita a configuração e a parametrização dos dispositivos DALI de forma flexível.
A programação do terminal EtherCAT é fácil: ele é programado usando blocos de função TwinCAT 3. O EL6821 também contém uma fonte de alimentação de barramento DALI integrada que pode ser desligada com uma corrente de saída garantida de 220 mA. A tensão de entrada isolada galvanicamente é fornecida por meio de um terminal de fonte de alimentação EtherCAT EL9562. O terminal EtherCAT EL6821 é certificado de acordo com o padrão DALI-2.
Isso significa que um máximo de 64 equipamentos de controle DALI e 64 dispositivos de controle DALI podem ser perfeitamente integrados em uma rede EtherCAT superordenada por meio de um terminal compacto que mede 12 x 100 x 68 mm (L x A x P). O comissionamento e o uso do terminal EtherCAT são suportados de várias maneiras: com LEDs de sinal como indicadores de status e duas entradas digitais, o comissionamento é fácil e intuitivo. O TwinCAT 3 System Manager torna simples e fácil a configuração e a parametrização do EL6821 e dos dispositivos DALI. A biblioteca TwinCAT 3 PLC Tc3_DALI, testada e aprovada, está disponível para programação.
Com a interface de comunicação de 1 canal EL6821, os componentes DALI/DALI-2 podem ser facilmente integrados à poderosa rede EtherCAT.
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/