自動化大廠-德商倍福Beckhoff再次受邀參加2021台北國際半導體展的「高科技智慧製造未來展區」,於12/28-30展出獨步全球的【智能驅動技術: XPlanar與XTS磁懸浮輸送系統】,以極高的設計自由度,協助優化機器輸送、搬運以及組裝工作,大幅提升生產效能,優化整個製造過程。
Beckhoff除了是智能輸送技術的領先者,更定義了自動化領域的許多標準,包括EtherCAT這個由倍福發明的即時乙太網解決方案,它是目前即時處理數據最快系統,已在半導體產業中的應用非常成熟,可實現高精、高速的機器與工廠控制。
倍福也是開放性PC-based控制技術和I/O模組的先驅,其工業PC、I/O和現場總線元件、驅動技術與TwinCAT自動化軟體構成了一套完整的控制系統。Beckhoff的解決方案在半導體業的整個領域都有體現:無論是前端還是後端,無論是芯片還是光伏,從晶圓運輸到組裝系統。
現場動態展示:
- XPlanar平面磁懸浮輸送系統: 顛覆傳統輸送的限制,動子可自由懸浮在由平面模塊拼接成的傳輸平面上,以6維度 自由飛行,靈活連結各處理站,簡化繁瑣的運輸工作。對設備製造商而言,可以大幅 簡化機器設備設計,藉由精簡流程、優化機器和工廠佈局,以降低空間需求和成本方 面創造了巨大效益。
- 零磨損、易清潔,特別適用在半導體生產中
- 客製化設計傳輸平面,輸送佈局不受限
- 佔地面積小,優化產線布局
- XTS磁懸浮輸送系統: 結合所有線性和旋轉驅動的驅動控制系統,可搭載直行與彎曲模組,能大幅縮小設備 占地面積,優化生產空間。XTS 不僅取代了傳統的傳送帶,還實現整個機器的創新設 計: 可根據應用需求,彈性規劃輸送軌道長度、動子數量,輕鬆整合至現有生產環境, 達到最佳化輸送效率,優化整個製造過程。
- 透過軟體即可調整生產批量大小
- 可在運行間轉換產品別,滿足零停機時間
- 動子獨立運行,具備高精度定位,大幅提升生產力
Beckhoff台灣總經理Mr. Phylex Ong將受邀於高科技智慧製造未來展區,進行專家論壇演講。誠摯邀請各嘉賓蒞臨參觀指教,體驗Beckhoff最嶄新的自動化科技。
- 展位: 南港展覽館一館,高科技智慧製造未來展區 K3260-2
- 專家論壇演講時段:12/28 (二) ; 13:50~14:10
主題: 藉由Beckhoff PC控制及XTS輸送系統實現高端自動化
演講人:王綏雋 (Phylex Ong) 總經理
Amy Chen
Beckhoff Automation Co., Ltd.
永春路38-2號
南屯區
台中市
408
台灣
+886 4 2252-9900
+886 4 2252-9911
info@beckhoff.com.tw
www.beckhoff.com/zh-tw/